0

Sensotec bez pilota

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2376 01
4010337014478
1
czysta biel z połyskiem
2376 03
4010337014485
1
czysta biel matowa
2376 27
4010337014508
1
antracytowy
2376 28
4010337014515
1
kolor aluminium
2376 26
4010337014492
1
czarny matowy
2376 005
4010337037736
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337014478
Nr artykułu 2376 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337014485
Nr artykułu 2376 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337014508
Nr artykułu 2376 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337014515
Nr artykułu 2376 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337014492
Nr artykułu 2376 26Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337037736
Nr artykułu 2376 005Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

Cechy

  • Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
  • Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
  • Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
  • Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot na podczerwień.
  • Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
  • Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.
  • Sensotec to aktywna czujka ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza przyciemnione oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
  • Rozpoznanie ruchu w pobliżu załącza oświetlenie na pełną wartość.
  • Przy rozpoznawaniu z większej odległości możliwość jasność wałączenia oświetlenia na zadaną wartość.

Dane techniczne

ZasilanieAC 230/240 V~
Częstotliwość sieciowa50/60 Hz
Temperatura otoczeniaod 0 °C do 50 °C
Wysokość montażu1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliskiok. 5 cm
Obszar dalekiok. 6 m
Zasięg w każdą stronę
Obszar dalekiok. 2 m
Jasność10 do 1000 lx
Czas opóźnienia1 s do 60 min
Zaciski śrubowe
drut1,5 do 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły1,5 do 2,5 mm²
Moc przyłączowa
Żarówki4 do 300 W
Lampy halogenowe 230 V4 do 300 W
Lampy LEDtyp. 4 do 60 W
Głębokość montażu33 mm

Wskazówki

  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.

Dalsze linki

Gira Sensotec i Sensotec LED
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Sensotec

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.85 MB

Do pobrania
Sensotec without remote control

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2376 005 2376 01 2376 03 2376 26 2376 27 2376 28

PDF, 58.45 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych