0

Sensotec uten fjernkontroll

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2376 01
4010337014478
1
renhvit glans
2376 03
1400789
4010337014485
1
renhvit silkematt
2376 27
1400787
4010337014508
1
antrasitt
2376 28
1400785
4010337014515
1
aluminiumsfarget
2376 26
1400784
4010337014492
1
svart matt
2376 005
1400786
4010337037736
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337014478
Art.nr. 2376 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337014485
Art.nr. 2376 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337014508
Art.nr. 2376 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337014515
Art.nr. 2376 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337014492
Art.nr. 2376 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037736
Art.nr. 2376 005VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

  • Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Slave-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på rombelysningen med dimming, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet kobler inn rombelysningen uten dimming.
  • Innkoblingslysstyrken til rombelysningen ved fjernregistrering kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningAC 230/240 V~
Nettfrekvens50/60 Hz
Omgivelsestemperatur0 °C til 50 °C
Monteringshøyde1,10 m
Registreringsområde forover
Nærfeltca. 5 cm
Fjernfeltca. 6 m
Rekkevidde på hver side
Fjernfeltca. 2 m
Lysstyrke10 til 1000 lx
Etterløpstid1 s til 60 min
Tilkobling skruklemmer
entråds1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse1,5 til 2,5 mm²
Tilkoblingseffekt
Glødelamper4 til 300 W
HV-halogenlamper4 til 300 W
LED-lampervanl. 4 til 60 W
Monteringsdybde33 mm

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.

Ytterligere koblinger

Gira Sensotec og Sensotec LED
Mer

Datablad


Programvare


Sensotec
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.84 MB

Nedlasting
Sensotec
Bruksanvisninger

Operating manual.

Art.nr. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.33 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase