0

Sensotec ohne Fernbedienung

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2376 01
219,35
4010337014478
1
02
Reinweiß glänzend
2376 03
219,35
4010337014485
1
02
Reinweiß seidenmatt
2376 27
219,35
4010337014508
1
02
Anthrazit
2376 28
223,89
4010337014515
1
02
Farbe Alu (lackiert)
2376 26
226,90
4010337014492
1
02
Schwarz matt (lackiert)
2376 005
226,90
4010337037736
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337014478
Art.-Nr. 2376 01VE 1
219,35 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337014485
Art.-Nr. 2376 03VE 1
219,35 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337014508
Art.-Nr. 2376 27VE 1
219,35 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337014515
Art.-Nr. 2376 28VE 1
223,89 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337014492
Art.-Nr. 2376 26VE 1
226,90 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037736
Art.-Nr. 2376 005VE 1
226,90 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

Merkmale

  • Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
  • Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
  • Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
  • Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
  • Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
  • Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
  • Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
  • Montage in tiefe Gerätedose.
  • Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
  • Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein.
  • Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein.
  • Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar.

Technische Daten

SpannungsversorgungAC 230/240 V~
Netzfrequenz50/60 Hz
Umgebungstemperatur0 °C bis 50 °C
Montagehöhe1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereichca. 5 cm
Fernbereichca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite
Fernbereichca. 2 m
Helligkeit10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit1 s bis 60 min
Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse1,5 bis 2,5 mm²
Anschlussleistung
Glühlampen4 bis 300 W
HV-Halogen4 bis 300 W
LED-Lampentyp. 4 bis 60 W
Einbautiefe33 mm

Hinweise

  • Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

Weitere Links

Gira Sensotec und Sensotec LED
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Sensotec

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.32 MB

Download
Sensotec ohne Fernbedienung

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2376 005 2376 01 2376 03 2376 26 2376 27 2376 28

PDF, 58.45 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank