0

Sensotec utan fjärrkontroll

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2376 01
4010337014478
1
kritvit blank
2376 03
4010337014485
1
kritvit sidenmatt
2376 27
4010337014508
1
antracit
2376 28
4010337014515
1
alufärg
2376 26
4010337014492
1
svart matt
2376 005
4010337037736
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337014478
Art.nr 2376 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337014485
Art.nr 2376 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337014508
Art.nr 2376 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337014515
Art.nr 2376 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337014492
Art.nr 2376 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037736
Art.nr 2376 005VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder rumsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder rumsbelysningen odimmad.
  • Rumsbelysningens inkopplingsljusstyrka inställningsbar vid fjärregistrering.

Tekniska data

SpänningsförsörjningAC 230/240 V~
Nätfrekvens50/60 Hz
Omgivningstemperatur0 °C till 50 °C
Monteringshöjd1,10 m
Övervakningsområde framåt
Närområdeca 5 cm
Fjärrområdeca 6 m
Räckvidd åt sidorna
Fjärrområdeca 2 m
Ljusstyrka10 till 1000 lx
Eftersläpningstid1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor
Entråds1,5 till 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa1,5 till 2,5 mm²
Anslutningseffekt
Glödlampor4 till 300 W
HV-halogen4 till 300 W
LED-lamporTyp. 4 till 60 W
Inbyggnadsdjup33 mm

Anmärkning

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler länkar

Gira Sensotec och Sensotec LED
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Sensotec

Bruksanvisning.

Art.nr 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.84 MB

Ladda ner
Sensotec without remote control

EC Declaration of conformity

Art.nr 2376 005 2376 01 2376 03 2376 26 2376 27 2376 28

PDF, 58.45 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen