0

Detector de presencia Mini Komfort para KNX

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2225 00
4010337014690
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 04/2026.

EAN 4010337014690
Ref. 2225 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 04/2026.

Accesorios opcionales

Detector de presencia para la supervisión de presencia (modo de funcionamiento: detector de presencia), para la detección de movimiento (modo de funcionamiento: observador de techo) o como modo de supervisión mediante telegramas de aviso (modo de funcionamiento: detector) en interiores y exteriores. Mediante el diseño discreto, el diseño plano y el concepto de montaje flexible, los detectores de presencia Mini se adaptan perfectamente para objetos con exigencias arquitectónicas elevadas.

Características

  • Montaje extremadamente plano.
  • Montaje a presión en falsos techos.
  • Montaje en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales.
  • Montaje en superficie en caja de mecanismos en superficie (accesorio opcional).
  • El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos.
  • El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo.
  • Después de retirar el anillo de diseño, todos los elementos de control (p. ej., tecla de programación) del dispositivo se pueden alcanzar cómodamente desde la parte delantera. De este modo, no es necesario el desmontaje para realizar el ajuste o la programación de forma posterior a través del ETS.
  • Dispositivo empotrable en el techo con acoplador de bus KNX integrado.
  • Sistema de sensores PIR: tres sensores, sensor de luminosidad integrado.
  • La sensibilidad de la detección de movimiento puede ajustarse mediante selector manual.
  • Sensibilidad configurable mediante ETS.
  • El dispositivo de ajuste de la sensibilidad se puede desactivar en el dispositivo mediante el software.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Evaluación por separado en la zona lejana de los tres sensores PIR con un área de detección de 120° cada uno, con solapamiento.
  • Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos.
  • 5 + 2 bloques de función configurables como máximo.
  • Bloques de función 1 a 5 con función ajustable respectivamente: Observador de techo, detector de presencia, funcionamiento de detección.
  • Bloque de función 6: Detector de presencia con regulación de la luz.
  • Bloque de función 7: Sensor de luminosidad con supervisión de valor límite.
  • Conmutación de bloques de funciones, p. ej., para modo día/noche o modo semana/fin de semana.
  • Bloques de función 1 a 5: Dispositivo individual, mecanismo principal, mecanismo auxiliar ajustable.
  • Modo de funcionamiento ajustable con dispositivo individual como mecanismo principal: Automático, semiautomático (conexión manual / desconexión automática o conexión automática / desconexión manual).
  • Dos salidas por bloque de función (1 a 5) con la función de observador de techo, detector de presencia.
  • Funciones de observador de techo, detector de presencia por salida: Conmutación, función para escalera, conmutación con posición forzada, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, modo de funcionamiento de temperatura.
  • Observador de techo, detector de presencia: nivel crepuscular ajustable, nivel crepuscular a través de un objeto de comunicación externo o mediante memorización, retardo adicional de emisión a través de un objeto de comunicación externo, tiempo de funcionamiento en inercia adaptativo (retardo adicional de emisión con memoria), función de presencia breve, acuse de recibo del nivel crepuscular, función de bloqueo, control manual a través de sensor táctil (objeto de comunicación separado), luminosidad de desconexión (en caso de detector de presencia) mediante memorización, medición del intervalo temporal después del último movimiento.
  • Función de detector de presencia con regulación de la luz: Combinación con bloque de función de detector de presencia o dispositivo individual, valor nominal ajustable, especificación del valor nominal a través de objeto de comunicación externo, desviación del valor nominal a través de objeto de comunicación externo, función de memorización, acuse de recibo de valor nominal efectivo.
  • Función de sensor de luminosidad con supervisión de valor límite: se pueden configurar hasta tres valores límite, funciones de conmutación, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios de luz, histéresis configurable, valor límite a través de objeto de comunicación externo o memorización, función de bloqueo.
  • Sonda de temperatura integrada para medir la temperatura ambiente (a partir de la versión de índice I02).

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Altura de montaje2,20 m hasta 5 m
Angulo de detección360°
Altura de montaje 3 m
Área de detecciónØ aprox. 12 m
Sensor de luminosidad
Rango de medición10 hasta 2000 lx
Área de detección5 m Ø
Altura de montaje sobre el techo
Anillo de diseño1,25 mm
incl. lente4,8 mm
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Humedad relativa del airedel 10 al 100 %, (sin condensación)
Tipo de protecciónIP44
Clase de protecciónIII
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Profundidad de instalación34 mm

Notas

  • El detector de presencia Mini no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.
  • Artículo sucesor: 2222530

Volumen de entrega

  • El anillo de diseño pequeño está incluido en la entrega.
  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Otros enlaces

Detector de presencia Gira Mini para KNX
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 222500

RFA, 452 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 222500

IFC, 92.11 KB

Descarga
Detector de presencia mini Confort

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2225 00

VD4, 583.66 KB

Descarga
Detector de presencia mini Confort

Base de datos de productos a partir de ETS4

Ref. 2225 00

ZIP, 634.31 KB

Descarga
Detector de presencia mini Standard, Detector de presencia mini Confort

Instrucciones de manejo.

Ref. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Descarga
Presence detector Comfort Mini

Technical documentation.

Ref. 2225 00

PDF, 9.99 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios