0

Närvarodetektor Mini Komfort för KNX

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2225 00
4010337014690
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.

EAN 4010337014690
Art.nr 2225 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.

Alternativa tillbehör

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) för inomhus- eller utomhusbruk. Tack vare sin stilrena design, extra kompakta utförande och flexibla monteringskoncept lämpar sig närvarodetektorn Mini väl för objekt med höga arkitektoniska krav.

Egenskaper

  • Mycket liten bygghöjd.
  • Klämmontering i nedpendlat undertak.
  • Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringen tagits bort är alla manöverenheter på apparaten (t.ex. programmeringsknappen) komfortabelt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand.
  • Infälld takenhet med integrerad KNX busskopplare.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrerad luxvärdessensor.
  • Känsligheten för rörelsedetektering kan justeras manuellt med inställningsdon.
  • Känsligheten kan konfigureras med ETS.
  • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsområde med överlappning.
  • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
  • Maximalt 5 + 2 funktionsblock kan konfigureras.
  • Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
  • Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
  • Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
  • Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
  • Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
  • Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
  • Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
  • Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
  • Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
  • Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
  • Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.
  • Integrerad temperaturgivar för mätning av rumstemperaturen (från indexversion I02).

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel360°
Monteringshöjd 3 m
ÖvervakningsområdeØ ca 12 m
Ljusstyrkesensor
Mätområde10 till 2000 lx
Övervakningsområde5 m Ø
Monteringshöjd på tak
Designring1,25 mm
inkl. lins4,8 mm
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet10 till 100 % (ingen kondensering)
KapslingsklassIP44
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Inbyggnadsdjup34 mm

Anmärkning

  • Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Ersöttningsartikel: 2222530

Leveransen innehåller

  • Liten designring ingår i leveransinnehållet.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler länkar

Gira närvarodetektor Mini för KNX
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 222500

RFA, 452 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 222500

IFC, 92.11 KB

Ladda ner
Närvarodetektor Mini Komfort

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Art.nr 2225 00

VD4, 579.65 KB

Ladda ner
Närvarodetektor Mini Komfort

Produktdatabas fr.o.m. ETS4

Art.nr 2225 00

ZIP, 634.31 KB

Ladda ner
Närvarodetektor Mini Standard, Närvarodetektor Mini Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Ladda ner
Presence detector Comfort Mini

Technical documentation.

Art.nr 2225 00

PDF, 9.99 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen