0

Aanwezigheidsmelder Mini Komfort voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2225 00
-
4010337014690
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 04/2026.

EAN 4010337014690
Artikelnr. 2225 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 04/2026.

Optionele toebehoren

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen en buiten. Door het beschaafde design, de zeer vlakke uitvoering en het flexibele montageconcept zijn de aanwezigheidsmelders Mini zeer geschikt voor objecten met hoge architectonische eisen.

Kenmerken

  • Extreem vlakke inbouw.
  • Klemmontage aan verlaagde plafonds.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
  • Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bijvoorbeeld de programmeertoets) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde bereikbaar. Daardoor is er geen demontage nodig voor afstelling achteraf of programmering via ETS.
  • Plafondinbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
  • PIR sensoren: drie sensoren, geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie via instelknop handmatig instelbaar.
  • Goevoeligheid via ETS configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Aparte evaluatie op afstand van de drie PIR-sensoren met elk 120° detectiebereik met overlap.
  • Handbediening door IR-afstandsbediening.
  • Maximaal 5 + 2 functieblokken configureerbaar.
  • Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, meldstand.
  • Functieblok 6: aanwezigheidsmelder met lichtregeling.
  • Functieblok 7: lichtsterktesensor met grenswaardebewaking.
  • Functieblokomschakeling, bijvoorbeeld voor dag-/nachtmodus of week-/weekendmodus.
  • Functieblokken 1 t/m 5: standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat als hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig UIT).
  • Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver, aanwezigheidsmelder.
  • Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
  • Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar, schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste beweging.
  • Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, streefwaarde instelbaar, specificatie streefwaarde via extern communicatieobject, verschuiving van de streefwaarde via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding van de effectieve streefwaarde.
  • Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, hysterese configureerbaar, grenswaarde via extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor meting van de ruimtetemperatuur (vanaf indexstand I02).

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte2,20 m tot 5 m
Detectiehoek360°
Montagehoogte 3 m
DetectiebereikØ ca. 12 m
Lichtsterktesensor
Meetbereik10 tot 2000 lx
Detectiebereik5 m Ø
Opbouwhoogte op plafond
Designring1,25 mm
inclusief lens4,8 mm
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid10 tot 100 % (niet-condenserend)
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte34 mm

Let op

  • De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Opvolgartikel: 2222530

Inhoud

  • Designring klein bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

Gira aanwezigheidsmelder Mini voor KNX
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 222500

RFA, 452 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 222500

IFC, 92.11 KB

Download
Aanwezigheidsmelder Mini Comfort

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Artikelnr. 2225 00

VD4, 580.35 KB

Download
Aanwezigheidsmelder Mini Comfort

Productdatabank vanaf ETS4

Artikelnr. 2225 00

ZIP, 634.31 KB

Download
Aanwezigheidsmelder Mini Standaard, Aanwezigheidsmelder Mini Comfort

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Download
Presence detector Comfort Mini

Technical documentation.

Artikelnr. 2225 00

PDF, 9.99 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase