0

Tilstedeværelsesdetektor Mini Komfort for KNX

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2225 00
4500707
4010337014690
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.

EAN 4010337014690
Art.nr. 2225 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.

Alternativt tilbehør

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesdetektor), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: detektor) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesdetektor Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

Egenskaper

  • Ekstremt flat innbygging.
  • Klemmemontering på senkede tak.
  • Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
  • Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
  • Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
  • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
  • Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknappen) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
  • Enhet for takmontering med integrert KNX busstilkobling.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrert lysstyrkesensor.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
  • Følsomheten kan konfigureres via ETS.
  • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Separat vurdering i fjernområdet til de tre PIR-sensorene hver med 120° registreringsområde med overlapp.
  • Manuell aktivering med IR-fjernkontroll
  • Maksimalt 5 + 2 funksjonsområder kan konfigureres.
  • Funksjon som kan stilles inn for funksjonsområde 1 til 5: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor, varslingsmodus.
  • Funksjonsområde 6: tilstedeværelsesdetektor med lysregulering.
  • Funksjonsområde 7: lysstyrkesensor med grenseverdiovervåking.
  • Funksjonsblokkomkobling, for eksempel for dag-/nattmodus eller uke-/helgemodus.
  • Funksjonsområde 1 til 5: enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
  • Driftsmodus som kan stilles inn ved enkeltapparat som master: automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV el. automatisk PÅ / manuelt AV).
  • To utganger per funksjonsområde (1 til 5) ved funksjon takovervåking, tilstedeværelsesdetektor.
  • Funksjon takovervåking, tilstedeværelsesdetektor per utgang: kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
  • Takovervåking, tilstedeværelsesdetektor: Skumringstrinn kan stilles inn, skumringstrinn via eksternt kommunikasjonstrinn eller Teach-In, ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt, adaptiv etterløpstid (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse), midlertidig tilstedeværelsesfunksjon, tilbakemelding for skumringstrinn, sperrefunksjon, manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt), utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesdetektor) via innlæring, måling av tid etter siste bevegelse.
  • Funksjon tilstedeværelsesdetektor med lysregulering: kombinasjon med funksjonsområde tilstedeværelsesdetektor eller enkeltapparat, nominell verdi kan stilles inn, spesifikasjon nominell verdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, forskyvning av forsyvning av nominell verdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, innlæringsfunksjon, tilbakemelding om effektiv nominell verdi.
  • Funksjon lysfølerføler med grenseverdiovervåking: opptil tre grenseverdier kan konfigureres, funksjoner for inn-/utkobling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet, hysterese kan konfigureres, grenseverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt eller innlæring, sperrefunksjon.
  • Integrert temperaturføler for måling av romtemperaturen (fra indeksversjon I02).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde2,20 m til 5 m
Registreringsvinkel360°
Monteringshøyde 3 m
RegistreringsområdeØ ca. 12 m
Lysstyrkesensor
Måleområde10 til 2000 lx
Registreringsområde5 m Ø
Byggehøyde på tak
Designring1,25 mm
inkl. linse4,8 mm
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet10 til 100 % (ingen kondens)
BeskyttelsesgradIP44
BeskyttelsesklasseIII
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Monteringsdybde34 mm

Merknader

  • Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Erstatningsartikkel: 2222530

Leveransens innhold

  • Designring liten følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Ytterligere koblinger

Gira tilstedeværelsesdetektor Mini for KNX
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 222500

RFA, 452 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 222500

IFC, 92.11 KB

Nedlasting
Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Art.nr. 2225 00

VD4, 577.71 KB

Nedlasting
Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort

Produktdatabase fra ETS4

Art.nr. 2225 00

ZIP, 634.31 KB

Nedlasting
Tilstedeværelsesmelder Mini Standard, Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Nedlasting
Presence detector Comfort Mini

Technical documentation.

Art.nr. 2225 00

PDF, 9.99 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase