0

Czujka obecności Mini Komfort do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2225 00
4010337014690
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.

EAN 4010337014690
Nr artykułu 2225 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.

Opcjonalne akcesoria

Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.

Cechy

  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
  • Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
  • Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
  • Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności.
  • Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika.
  • Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS.
  • Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Oddzielna analiza w dalekim zakresie trzech czujników PIR, każdy z zakresem wykrywania 120° z nakładaniem się.
  • Uruchamianie ręczne przy użyciu pilota na podczerwień.
  • Możliwość konfiguracji 5 + 2 bloków funkcyjnych.
  • Bloki funkcyjne 1 do 5 − każdy z ustawianą funkcją: czujnik stropowy, czujnik obecności, tryb sygnalizacji.
  • Blok funkcyjny 6: czujnik obecności z regulacją oświetlenia.
  • Blok funkcyjny 7: czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej.
  • Przełączanie bloku funkcyjnego np. dla trybu nocnego i dziennego lub tygodniowego i weekendowego.
  • Bloki funkcyjne 1 do 5: Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik.
  • Regulowany tryb pracy pojedynczego urządzenia jako urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. lub automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.).
  • Dwa wyjścia na blok funkcyjny (1 do 5) w funkcji czujnika stropowego, czujnika obecności.
  • Funkcje czujnika stropowego, czujnika obecności na wyjście: włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
  • Czujnik stropowy, czujnik obecności: regulowany poziom zmroku, poziom zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie, dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny, adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się), krótkotrwała funkcja obecności, komunikat zwrotny poziomu zmroku, funkcja blokowania, ręczna obsługa czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny), natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie, pomiar czasu od ostatniego ruchu.
  • Funkcja czujnika obecności z regulacją oświetlenia: zestawienie z blokiem funkcyjnym czujnika obecności lub pojedynczego urządzenia, możliwość ustawienia wartości zadanej, wprowadzenie i przesunięcie wartości zadanej przez zewnętrzny obiekt komunikacyjny, funkcja przyuczania, komunikat zwrotny efektywnej wartości zadanej.
  • Funkcja czujnika natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej: możliwość konfiguracji dla maks. 3 wartości granicznych, funkcje załączania, czujnik wartości ściemniania, wtórnik sceny świetlnej, możliwość konfiguracji histerezy, wartość graniczna poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie, funkcja blokowania.
  • Zintegrowany czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu (od wersji indeksu I02).

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Wysokość montażu2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji360°
Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywaniaØ ok. 12 m
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy10 do 2000 lx
Zakres wykrywania5 m Ø
Wysokość montażowa na suficie
pierścień ozdobny1,25 mm
Z soczewką4,8 mm
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza10 do 100 % (bez kondensacji)
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Głębokość montażu34 mm

Wskazówki

  • Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.
  • Artykuł zamienny: 2222530

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Dalsze linki

Czujnik obecności Gira Mini do KNX
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 222500

RFA, 452 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 222500

IFC, 92.11 KB

Do pobrania
Miniaturowy czujnik obecności standardowy, Miniaturowy czujnik obecności komfortowy

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Do pobrania
Presence detector Comfort Mini

Technical documentation.

Nr artykułu 2225 00

PDF, 9.99 MB

Do pobrania
Presence detector Comfort Mini

Product database from ETS3.0d.

Nr artykułu 2225 00

VD4, 581 KB

Do pobrania
Presence detector Comfort Mini

Product database from ETS4

Nr artykułu 2225 00

ZIP, 634.31 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych