0

Czujka obecności Mini Komfort do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
2222 530
4010337129660
1
czarny
2222 550
4010337129677
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały
EAN 4010337129660
Nr artykułu 2222 530Op. 1
SC
czarny
EAN 4010337129677
Nr artykułu 2222 550Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Czujnik obecności do nadzoru obecności, do wykrywania ruchu lub do nadzoru w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz.

Cechy

  • Dzięki dyskretnemu wzornictwu, płaskiej budowie i elastycznej koncepcji montażu czujniki obecności Mini nadają się do stosowania w obszarach o wysokich wymaganiach architektonicznych. Bardzo płaska zabudowa umożliwia dyskretną integrację w suficie.
  • Montaż podtynkowy za pomocą zacisków w sufitach podwieszanych.
  • Montaż podtynkowy w sufitach stałych w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 za pomocą opcjonalnych akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
  • KNX Secure.
  • Czułość ustawiana dla każdego bloku funkcyjnego.
  • Przełączanie bloków funkcyjnych.
  • Wskaźnik stanu ruchu (niebieska dioda LED).
  • Funkcja testu przejścia.
  • Przełączanie dzień/noc: wiele parametrów można ustawić oddzielnie dla dnia i nocy.
  • Funkcja heartbeat.
  • Wiele parametrów można zmieniać przez obiekt komunikacyjny.
  • Obiekt komunikacyjny resetowania dla zmiennych parametrów.
  • Możliwość użycia jako urządzenie pojedyncze, urządzenie główne, wtórnik.
  • Funkcja scen do sterowania czujnikiem obecności Mini za pomocą scen.
  • Obsługa ręczna (prosta i stała).
  • Elastyczne rodzaje sterowania (auto/ręczne zał./wył.).
  • Monitorowanie aktywności poprzez komunikat o ostatnim ruchu.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • 3 czujniki PIR (360°, po 120° na sektor)
  • Czułość ustawiana dla każdego PIR.
  • Wykrywanie: styczne i promieniowe ruchy chodzenia oraz wykrywanie obecności i precyzyjne.
  • Rozróżnianie między fazą pierwszego wykrycia a fazą obecności.
  • Pomiar temperatury.
  • Pomiar wilgotności.
  • Wyznaczanie punktu rosy.
  • Pomiar jasności.
  • 5 bloków funkcyjnych.
  • 2 wyjścia na blok funkcyjny.
  • Regulacja oświetlenia dla maks. 3 kanałów oświetleniowych.
  • Zintegrowana lampka orientacyjna.
  • 3 wartości graniczne natężenia światła do wyzwalania poleceń załączania, ściemniania i scen.
  • Lampka kontrolna stanu LED RGB do wyświetlania do 8 stanów.
  • 8 funkcji logicznych.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Wysokość montażu2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji360°
Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywaniaØ ok. 12 m
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy10 do 2000 lx
Zakres wykrywania5 m Ø
Zakres wykrywania przy 3 mØ ok. 5 m
Wysokość montażowa na suficie
pierścień ozdobny1,25 mm
Z soczewką4,8 mm
Temperatura otoczeniaod -25°C do +55°C
Względna wilgotność powietrza10 do 100 % (bez kondensacji)
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Pobór prądu
KNX5 do 15 mA
Zakres wykrywaniaprzy wysokości montażu 3 m
Stycznie16,80 m
Promieniowo11,90 m
Obecność6,50 m
Wykrywanie precyzyjne4,10 m
Zakres pomiarowy
Czujnik jasnościod 10 do 2000 lx
Czujnik temperaturyok. -20°C do +55°C
Czujnik wilgotności10–95% wilgotności względnej
Wymiary w mm
Wycięcie w suficieØ 44 wys. 35
z małym pierścieniem ozdobnymØ 53,5 wys. 38

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).
  • Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.

Zakres dostawy

  • Czujnik obecności Mini.
  • Pierścień ozdobny wąski.
  • Osłona soczewki.
  • Zacisk przyłączeniowy do KNX.
  • Secure Card.
  • Instrukcja obsługi.

Wymiary

Wysokość39,00 mm
Głębokość54,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujka obecności Mini Standard / Komfort

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Do pobrania
Presence detector Mini Komfort

Technical documentation.

Nr artykułu 2222 ..

PDF, 6.7 MB

Do pobrania
Presence detector Mini Standard / Komfort

from ETS5.7.7 or 6.3.0

Nr artykułu 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Do pobrania
Presence detector Mini Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2222 530 2222 550

PDF, 236.64 KB

Do pobrania
Presence detector Mini Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2222 530 2222 550

PDF, 164.13 KB

Do pobrania
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych