0

Detector de presencia Mini Komfort para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
2222 530
4010337129660
1
negro
2222 550
4010337129677
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337129660
Ref. 2222 530Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro
EAN 4010337129677
Ref. 2222 550Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Detector de presencia para la supervisión de presencia, para la detección de movimiento o como modo de supervisión en interiores y exteriores.

Características

  • Gracias a su discreto diseño, su diseño plano y su concepto de montaje flexible, los detectores de presencia Mini son adecuados para su uso en zonas con grandes exigencias arquitectónicas. El montaje muy plano permite una integración discreta en el techo.
  • Montaje empotrado mediante bornes en falsos techos.
  • Montaje empotrado en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales.
  • Montaje en superficie en caja de mecanismos en superficie (accesorio opcional).
  • El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos.
  • El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo.
  • Después de retirar el anillo de diseño, todos los elementos de mando (p. ej., tecla de programación) del dispositivo se pueden alcanzar cómodamente desde la parte delantera. De este modo, no es necesario a posteriori el desmontaje para realizar el ajuste o la programación a través del ETS.
  • KNX Secure.
  • Sensibilidad ajustable por bloque funcional.
  • Conmutación de bloque de función.
  • Indicador de estado de movimiento (LED azul).
  • Función de prueba de movimiento.
  • Conmutación día y noche: Muchos parámetros se pueden ajustar de forma diferente para el día y la noche.
  • Función Heartbeat.
  • Se pueden modificar muchos parámetros mediante KO.
  • Restablecimiento de KO para parámetros modificables.
  • Se puede utilizar como dispositivo individual, mecanismo principal, dispositivo auxiliar.
  • Función SCENE para controlar el detector de presencia Mini mediante escenas.
  • Accionamiento manual (sencillo y permanente).
  • Tipos de control flexibles (encendido/apagado automático/manual).
  • Supervisión de actividad mediante el mensaje del último movimiento.
  • Aviso previo de desconexión.
  • 3 sensores PIR (360°, 120° por sector)
  • Sensibilidad ajustable por PIR.
  • Detección: Movimientos de paso tangenciales y radiales, así como detección de presencia y precisión.
  • Distinción entre fase de reconocimiento inicial y fase de presencia.
  • Medición de temperatura.
  • Medición de humedad.
  • Determinación del punto de rocío.
  • Medición de luminosidad.
  • 5 bloques de funciones.
  • 2 salidas por bloque de funciones.
  • Regulación de luz para hasta 3 canales de iluminación.
  • Luz de orientación integrada.
  • 3 límites de luminosidad para activar los comandos de conmutación, atenuación y escena.
  • LED de estado RVA para indicación de hasta 8 estados.
  • 8 funciones lógicas.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Altura de montaje2,20 m a 5 m
Angulo de detección360°
Altura de montaje 3 m
Área de detecciónØ aprox. 12 m
Sensor de luminosidad
Rango de medición10 hasta 2000 lx
Área de detección5 m Ø
Área de detección a 3 mØ aprox. 5 m
Altura de montaje sobre el techo
Anillo de diseño1,25 mm
incl. lente4,8 mm
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Humedad relativa del airedel 10 al 100 %, (sin condensación)
Tipo de protecciónIP44
Clase de protecciónIII
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Consumo de corriente
KNX5 hasta 15 mA
Área de deteccióncon altura de montaje de 3 m
Tangencial16,80 m
Radial11,90 m
Presencia6,50 m
Detección de precisión4,10 m
Rango de medición
Sensor de luminosidad10 a 2000 lx
Sensor de temperaturaaprox. -20 °C hasta +55 °C
Sensor de humedadHumedad rel. de entre el 10 y el 95 %
Dimensiones en mm
Recorte en el techoØ 44 × Al 35
Anillo anillo de diseño pequeño incluidoØ 53,5 × Al 38

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).
  • El detector de presencia Mini no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.

Volumen de entrega

  • Detector de presencia Mini.
  • Anillo anillo de diseño estrecho.
  • Cubierta de lente.
  • Borne de conexión para KNX.
  • Secure Card.
  • Instrucciones de uso.

Dimensiones

Altura39,00 mm
Profundidad54,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Detector de presencia Mini Standard / Komfort

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7 o 6.3.0

Ref. 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Descarga
Detector de presencia Mini Standard / Komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Descarga
Presence detector Mini Komfort

Technical documentation.

Ref. 2222 ..

PDF, 6.7 MB

Descarga
Presence detector Mini Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2222 530 2222 550

PDF, 236.64 KB

Descarga
Presence detector Mini Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2222 530 2222 550

PDF, 164.13 KB

Descarga
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios