0

Rilevatore di presenza Mini Komfort per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco
2222 530
193,10
4010337129660
1
06
nero
2222 550
193,10
4010337129677
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco
EAN 4010337129660
Cod. art. 2222 530Conf. 1
193,10 EURPS 06
nero
EAN 4010337129677
Cod. art. 2222 550Conf. 1
193,10 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza o per la sorveglianza in ambienti interni o esterni.

Caratteristiche

  • Grazie al design discreto, alla struttura piatta e al sistema di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per l’uso in aree con elevati requisiti architettonici. Il montaggio molto piatto consente un’integrazione discreta nel soffitto.
  • Montaggio a incasso tramite morsetti su controsoffitti.
  • Montaggio a incasso su soffitti solidi in scatola di installazione a norma DIN 49073 con accessori opzionali.
  • Montaggio a parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale).
  • Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi.
  • L'anello design verniciabile consente l'adattamento cromatica alla parete o al soffitto.
  • Dopo aver rimosso l’anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell’apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS.
  • KNX Secure.
  • Sensibilità regolabile per ciascun blocco funzioni.
  • Commutazione blocco funzioni.
  • Indicatore di stato di movimento (LED azzurro).
  • Funzione di walk test.
  • Commutazione giorno/notte: molti parametri sono regolabili in modo differente per il giorno e la notte.
  • Funzione Heartbeat.
  • Molti parametri modificabili tramite KO.
  • Reset KO per parametri modificabili.
  • Utilizzabile come apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato.
  • Funzione di scena per il controllo del rilevatore di presenza Mini tramite scene.
  • Funzionamento manuale (semplice e permanente).
  • Modalità di controllo flessibili (Automatico/manuale On/Off).
  • Monitoraggio delle attività tramite messaggio dell’ultimo movimento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • 3 sensori PIR (360°, 120° per settore)
  • Sensibilità regolabile per ogni PIR.
  • Rilevamento: spostamenti tangenziali e radiali, nonché rilevamento di presenza e di precisione.
  • Distinzione tra fase di rilevamento iniziale e fase di presenza.
  • Misurazione della temperatura.
  • Misurazione dell’umidità.
  • Determinazione del punto di rugiada.
  • Misurazione della luminosità.
  • 5 blocchi funzioni.
  • 2 uscite per blocco funzioni.
  • Regolazione della luce per un massimo di 3 canali di illuminazione.
  • Luce di orientamento integrata.
  • 3 limiti di luminosità per attivare comandi di commutazione, regolazione della luce e delle scene.
  • LED di stato RGB per la visualizzazione di un massimo di 8 stati.
  • 8 funzioni logiche.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Altezza di montaggioda 2,20 m a 5 m
Angolo di rilevamento360°
Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamentoØ circa 12 m
Sensore di luminosità
Campo di misurada 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento5 m Ø
Area di rilevamento a 3 mØ ca. 5 m
Altezza di montaggio su soffitto
Anello design1,25 mm
incl. lente4,8 mm
Temperatura ambienteda -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’ariada 10 a 100 % (senza condensa)
Grado di protezioneIP44
Classe di protezioneIII
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Corrente assorbita
KNXda 5 a 15 mA
Area di rilevamentocon altezza di montaggio di 3 m
Tangenziale16,80 m
Radiale11,90 m
Presenza6,50 m
Rilevamento di precisione4,10 m
Campo di misura
Sensore di luminositàda 10 a 2000 lx
Sensore di temperaturada -20 °C a +55 °C
Sensore di umiditàda 10 a 95% di umidità rel.
Dimensioni in mm
Apertura nel soffittoØ 44 H 35
Incl. anello design piccoloØ 53,5 H 38

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).
  • Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Contenuto della dotazione

  • Rilevatore di presenza Mini.
  • Anello design sottile.
  • Copertura lente.
  • Morsetto di collegamento per KNX.
  • Secure Card.
  • Istruzioni per l’uso.

Dimensioni

Altezza39,00 mm
Profondità54,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Rilevatore di presenza Mini Standard / Komfort

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7 o 6.3.0

Cod. art. 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Download
Rilevatore di presenza Mini Standard / Komfort

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Download
Presence detector Mini Komfort

Technical documentation.

Cod. art. 2222 ..

PDF, 6.7 MB

Download
Presence detector Mini Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2222 530 2222 550

PDF, 236.64 KB

Download
Presence detector Mini Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2222 530 2222 550

PDF, 164.13 KB

Download
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale