0

Gira G1 XS sin WLAN

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal negro
2073 05
4010337129790
1
cristal blanco
2073 12
4010337129806
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal negro
EAN 4010337129790
Ref. 2073 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
cristal blanco
EAN 4010337129806
Ref. 2073 12Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

El Gira G1 XS es un dispositivo multifuncional para el control de salas que permite visualizar y controlar numerosas funciones del edificio. Para la utilización en el sistema KNX y en el sistema de intercomunicación Gira o como cliente. La variedad de funciones respectiva depende del firmware utilizado.
Consulte la variedad exacta de funciones en el catálogo Gira Online y en la documentación técnica del dispositivo.

Características

  • El control se realiza mediante una pantalla multitáctil con reconocimiento facial.
  • La conexión y la comunicación se realizan a través de LAN.
  • Altavoz integrado.
  • Micrófono integrado con compensación de eco.

Posibilidades de empleo y combinaciones

  • Como dispositivo de mando de habitación multifuncional, el Gira G1 XS ofrece las siguientes funciones o combinaciones de funciones:
  • Dispositivo de mando de habitaciones KNX
  • Intercomunicador interior con vídeo
  • Cliente para los siguientes sistemas/servidores: Gira X1 - Gira One
  • Integración de servicios de Internet

Propiedades como dispositivo de mando de habitación KNX

  • Interfaz de usuario intuitiva que el usuario final puede adaptar a sus necesidades.
  • conmutar, pulsar, regular (relativo y absoluto), regular (incl. regulación de RGB, RGBW y Tunable White) control de persianas, transmisor de valores, auxiliar de escenarios.
  • Indicador de estado, indicación de fecha y hora, indicación de la temperatura interior y exterior.
  • Hasta 150 funciones (seis carpetas de funciones o habitaciones con hasta 25 funciones respectivamente).
  • Hasta 125 relojes temporizadores semanales con 10 momentos de conmutación respectivamente.
  • Regulador de temperatura ambiente en combinación con el módulo de sonda de temperatura disponible opcionalmente o con dispositivos KNX para medición de la temperatura ambiente, p. ej. sensor táctil 3 Komfort.
  • Modos de funcionamiento: confort, stand by, noche y protección contra heladas o calor con temperaturas nominales propios en cada caso (para calentamiento y/o refrigeración).
  • Modos de funcionamiento adaptables individualmente.
  • Un reloj de calefacción con 28 momentos de conmutación como reloj temporizador semanal.
  • Dispositivo auxiliar de regulador de temperatura ambiente para el control de aires acondicionados (Fancoil) en combinación con un gateway KNX para aires acondicionados.
  • Compatible con KNX Data Secure y KNX IP Secure.

Propiedades como intercomunicador interior de vídeo

  • Cambio de cámara: selección selectiva de las cámaras a color conectadas.
  • Activación del contacto de apertura de puerta.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Tono de llamada seleccionable de entre 10 melodías.

Propiedades como intercomunicador interior con cliente SIP

  • Función de cliente para sistemas externos SIP de, por ejemplo, Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Admite llamadas SIP directas o a través de un registrador
  • 64 llamadas internas posibles, p. ej., a la conserjería
  • Compatible con Early Media para imagen de vídeo

Integración de servicios de Internet

  • Portal meteorológico de Gira: indicación del pronóstico meteorológico para hasta cinco lugares (requiere conexión a Internet).

El Gira G1 XS también puede utilizarse como cliente para los siguientes sistemas/servidores:

  • Cliente Gira X1
  • Gira One
  • En la función como cliente no están disponibles las funciones del dispositivo de mando de habitación KNX. Consulte la variedad exacta de funciones en el catálogo online de Gira y en la documentación técnica del dispositivo.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Máximo7 W
Típico4 W
Mínimo2 W
Alimentación eléctrica
Clase de potencia PoE 0PoE de 48 V CC
Estándar LANIEEE 802.3af
Cable de conexión
Especificación de EthernetCat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7
Pantalla
TipoTFT
Tamaño15,3 cm (6")
Número de colores16,7 M
Resolución480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosidad350 cd/m²
Relación de contraste1:500
Ángulo de observación> 80° en todo el contorno
Sensor de proximidad
Alcance50 cm como máx.
Área de detección30° horizontal, 30° vertical
Medio KNXKNXnet/IP
Estándares KNX
Transmisor de valores DPTs5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Tipo de protecciónIP21
Profundidad de instalación32 mm
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C

Notas

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • Altura de montaje recomendada: 150 cm desde el suelo
  • El montaje se realiza en una caja de mecanismo profunda (recomendación de caja electrónica para la conexión LAN).
  • La comunicación con la instalación KNX tiene únicamente lugar a través del estándar KNXnet/IP.
  • Para conectar la unidad Gira G1 PoE a la instalación KNX deberá usarse un router IP KNX. Un router IP KNX sirve para varias unidades Gira G1 simultáneamente.
  • Puesta en marcha en el sistema KNX  a partir de ETS 5.5 o superior.
  • Se puede utilizar como intercomunicador interior en combinación con el gateway para IP del sistema de intercomunicación.
  • Para la planificación de la instalación deberá tenga en cuenta la información técnica para la planificación de la red en la documentación del dispositivo.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • Para el uso de los relojes temporizadores se requiere o bien una conexión de Internet con un servidor de tiempo NTP o un temporizador KNX correspondiente (p. ej., estación meteorológica Plus2074 00).
  • Para el montaje del módulo de conexión empotrado PoE se recomienda la utilización de una caja de electrónica.
  • Se requiere un switch o un router compatible con PoE, o bien un inyector iPoE.

Volumen de entrega

  • Módulo de pantalla, marco de montaje, juego de cables de 5 hilos, cable patch

Dimensiones

Anchura97,00 mm
Altura168,00 mm
Profundidad15,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira G1 XS

Instrucciones de montaje

Ref. 2073 05 2073 12

PDF, 3.24 MB

Descarga
Gira G1 XS

Instrucciones de uso.

Ref. 2073 05 2073 12

PDF, 4.05 MB

Descarga
Gira G1 XS

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7.

Ref. 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Descarga
Gira G1 XS

Technical documentation.

Ref. 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Descarga
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Ref. 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Descarga
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Descarga
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Ref. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Descarga
Gira G1 XS firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Ref. 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Versión: 3.6.4

Descarga
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios