0

Gira G1 XS senza WLAN

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
vetro nero
2073 05
650,00
4010337129790
1
36
vetro bianco
2073 12
650,00
4010337129806
1
36

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

vetro nero
EAN 4010337129790
Cod. art. 2073 05Conf. 1
650,00 EURPS 36
vetro bianco
EAN 4010337129806
Cod. art. 2073 12Conf. 1
650,00 EURPS 36

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Il Gira G1 XS è un dispositivo di comando multifunzionale per la visualizzazione e il comando di diverse funzioni dell'edificio. Può essere utilizzato nel sistema KNX e nel sistema di citofonia Gira o come client. Le funzionalità dipendono dal firmware utilizzato.
L'insieme delle funzionalità è indicato nel Catalogo online Gira e nella documentazione tecnica dei dispositivi.

Caratteristiche

  • Il comando avviene tramite un display multi-touch che riconosce gesti.
  • Collegamento e comunicazione tramite LAN.
  • Altoparlante integrato.
  • Microfono integrato con compensazione dell’eco.

Possibilità di impiego e combinazioni

  • Il Gira G1 XS, in qualità di pannello di comando multifunzionale, mette a disposizione le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni:
  • Dispositivo di comando ambiente KNX
  • Videocitofono interno
  • Client per i seguenti sistemi/server: Gira X1 - Gira One
  • Integrazione di servizi Internet

Proprietà come dispositivo di comando ambiente KNX

  • Interfaccia utente intuitiva modificabile dall’utente finale.
  • Commutazione a interruttore e a pulsante e regolazione della luce (in modo relativo e assoluto), regolazione della luce (incl. la regolazione della luce RGB, RGBW e Tunable White), controllo veneziana e delle tapparelle, funzioni di encoder e derivazione scene.
  • Indicatore di stato, indicatore di data e ora, indicatore di temperatura interna e esterna.
  • Fino a 150 funzioni (sei cartelle funzioni o ambienti, ognuno con fino a 25 funzioni).
  • Fino a 125 timer settimanali, ognuno con 10 ore di commutazione.
  • Regolatore della temperatura ambiente in combinazione con il modulo sensore di temperatura disponibile opzionalmente o apparecchi KNX per la misurazione della temperatura ambiente, ad es. sensore tattile 3 Komfort.
  • Modi operativi: Comfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore, ognuno con temperature nominali dedicati (per il riscaldamento e/o il raffreddamento).
  • Modi operativi adattabili individualmente.
  • Un temporizzatore riscaldamento come timer settimanale con 28 ore di commutazione.
  • Apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente per il controllo di impianti di climatizzazione (Fancoil) in combinazione con un gateway KNX per impianti di climatizzazione.
  • Supporta KNX Data Secure e KNX IP Secure.

Proprietà come videocitofono interno

  • Commutazione videocamere: selezione mirata delle videocamere a colori collegate.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Il segnale acustico di chiamata può essere scelto tra 10 melodie.

Proprietà come citofono interno con SIP Client

  • Funzione client per sistemi di terzi SIP, ad esempio Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilità di effettuare chiamate dirette SIP o tramite registrar
  • Possibilità di 64 chiamate interne, ad es. in portineria
  • Supporto Early Media per immagine video

Integrazione di servizi Internet

  • Portale meteo Gira: visualizzazione delle previsioni meteo per fino a cinque località (è necessario il collegamento a Internet).

Il Gira G1 XS può essere utilizzato anche come client per i seguenti sistemi/server:

  • Client Gira X1
  • Gira One
  • Nella funzione come client, le funzioni del dispositivo di comando ambiente KNX non sono disponibili. Per le funzioni esatte consultare il catalogo online Gira nonché la documentazione tecnica dell’apparecchio.

Dati tecnici

Potenza assorbita
Massimo7 W
Tipico4 W
Minimo2 W
Alimentazione di tensione
Classe di potenza PoE 048 V DC PoE
Standard LANIEEE 802.3af
Cavo di collegamento
Specifica EthernetCat. 5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7
Display
TipoTFT
Dimensioni15,3 cm (6″)
Numero di colori16,7 M
Risoluzione480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosità350 cd/m²
Contrasto1:500
Angolazione> 80° da qualunque direzione
Sensore di prossimità
Portatamax 50 cm
Campo di rilevamento30° orizzontale, 30° verticale
Supporto KNXKNXnet/IP
Standard KNX
DPT encoder5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Grado di protezioneIP21
Profondità di montaggio32 mm
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Altezza di montaggio consigliata: 150 cm dal pavimento.
  • Il prodotto viene montato in una scatola di installazione profonda (si consiglia una scatola elettronica per collegamento LAN).
  • La comunicazione con l’installazione KNX avviene esclusivamente mediante lo standard KNXnet/IP.
  • Per il collegamento del Gira G1 PoE all’installazione KNX deve essere utilizzato un router IP per KNX. È possibile utilizzare più Gira G1 con un router IP per KNX.
  • Messa in servizio nel sistema KNX a partire da ETS 5.5 o superiore.
  • Utilizzabile come citofono interno insieme al gateway TKS IP.
  • Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Per utilizzare i timer è necessario un collegamento internet a un time server NTP o a un temporizzatore KNX corrispondente (ad esempio la stazione meteo Plus 2074 00).
  • Per il montaggio del modulo di collegamento da incasso PoE si consiglia di usare una scatola elettronica.
  • È necessario un router o uno switch compatibile con PoE comunemente reperibile in commercio o un iniettore PoE.

Contenuto della dotazione

  • Modulo display, telaio di montaggio, set di cavi a 5 conduttori, cavo patch

Dimensioni

Larghezza97,00 mm
Altezza168,00 mm
Profondità15,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gira G1 XS

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2073 05 2073 12

PDF, 4.1 MB

Download
Gira G1 XS

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7.

Cod. art. 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Download
Gira G1 XS

Installation instructions

Cod. art. 2073 05 2073 12

PDF, 1.8 MB

Download
Gira G1 XS

Technical documentation.

Cod. art. 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Download
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Cod. art. 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Download
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Download
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Download
Gira G1 XS firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Cod. art. 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Versione: 3.6.4

Download
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale