0

Gira G1 XS ohne WLAN

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
2073 05
650,00
4010337129790
1
36
Glas Weiß
2073 12
650,00
4010337129806
1
36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Glas Schwarz
EAN 4010337129790
Art.-Nr. 2073 05VE 1
650,00 EURPS 36
Glas Weiß
EAN 4010337129806
Art.-Nr. 2073 12VE 1
650,00 EURPS 36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Der Gira G1 XS ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikationssystem oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab.
Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.

Merkmale

  • Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay.
  • Anbindung und Kommunikation ist über LAN.
  • Integrierter Lautsprecher.
  • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation.

Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen

  • Der Gira G1 XS als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung:
  • KNX Raumbediengerät
  • Wohnungsstation Video
  • Client für folgende Systeme bzw. Server: Gira X1 - Gira One
  • Einbindung von Internetdiensten

Eigenschaften als KNX Raumbediengerät

  • Intuitiv bedienbare und durch Endbenutzende anpassbare Benutzeroberfläche.
  • Schalten, Tasten, Dimmen (relativ u. absolut), Dimmen (inkl. Dimmen RGB, RGBW u. Tunable White) Jalousie- und Rollladensteuerung, Wertgeber, Szenennebenstelle.
  • Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
  • Bis zu 150 Funktionen (sechs Funktionsordner bzw. Räume mit jeweils bis zu 25 Funktionen).
  • Bis zu 125 Wochenzeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
  • Raumtemperaturregler in Kombination mit dem optional erhältlicher Temperaturfühlermodul oder KNX Geräten zur Raumtemperaturmessung, z. B. Tastsensor 3 Komfort.
  • Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen).
  • Betriebsmodi individuell anpassbar.
  • Eine Heizungsuhr als Wochenzeitschaltuhr mit 28 Schaltzeiten.
  • Raumtemperaturregler-Nebenstelle zur Ansteuerung von Klimaanlagen (Fancoil) in Verbindung mit einem KNX Gateway für Klimaanlagen.
  • Unterstützt KNX Data Secure und KNX IP Secure.

Eigenschaften als Wohnungsstation Video

  • Kameraumschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Rufton wählbar aus 10 Melodien.

Eigenschaften als Wohnungsstation mit SIP-Client

  • Client-Funktion für SIP-Fremdsysteme von z. B. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct calls oder über Registrar möglich
  • 64 Internrufe möglich z. B. zum Concierge
  • Early-Media-Unterstützung für Videobild

Einbindung von Internetdiensten

  • Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte (Internetverbindung erforderlich).

Der Gira G1 XS kann auch als Client für folgende Systeme bzw. Server eingesetzt werden:

  • Gira X1 Client
  • Gira One
  • In der Funktion als Client stehen die Funktionen des KNX Raumbediengeräts nicht zur Verfügung. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Maximal7 W
Typisch4 W
Minimum2 W
Spannungsversorgung
PoE-Leistungsklasse 0DC 48 V PoE
LAN-StandardIEEE 802.3af
Anschlussleitung
Ethernet-SpezifikationCat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Display
TypTFT
Größe15,3 cm (6″)
Anzahl Farben16,7 M
Auflösung480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Helligkeit350 cd/m²
Kontrastverhältnis1:500
Betrachtungswinkel> 80° rundum
Näherungssensor
Reichweitemax. 50 cm
Erfassungsbereich30° waagerecht, 30° senkrecht
KNX MediumKNXnet/IP
KNX Standards
DPTs Wertgeber5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
SchutzartIP21
Einbautiefe32 mm
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Empfohlene Montagehöhe: 150 cm ab Fußboden.
  • Die Montage erfolgt auf eine tiefe Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss).
  • Die Kommunikation zur KNX Installation erfolgt ausschließlich über den KNXnet/IP Standard.
  • Zur Anbindung des Gira G1 XS an die KNX Installation muss ein IP-Router für KNX verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 XS an einem IP-Router für KNX betrieben werden.
  • Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 5.5 oder höher.
  • Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway.
  • Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Zur Nutzung der Zeitschaltuhren ist entweder eine Internetverbindung zu einem NTP-Zeitserver oder ein entsprechender KNX Zeitgeber (z. B. Wetterstation Plus 2074 00) erforderlich.
  • Für die Montage des Unterputz-Anschlussmoduls PoE wird die Verwendung einer Elektronikdose empfohlen.
  • Es wird ein handelsüblicher PoE-fähiger Switch bzw. Router oder ein PoE-Injector benötigt.
  • Inbetriebnahme des Gira G1 XS mit einem Gira One Server ab der Version 3.0 im Gira Projekt Assistent (GPA) Version 6.0 oder höher.
  • Mit der Version 3.6.4 wurde ein Kompatibilitätsmodus für den Gira G1 XS implementiert. Dadurch ist der Betrieb mit Gira One- und Gira X1-Servern ab Version 4.0 möglich. Die neue Version des Gira G1 XS enthält keine Funktionserweiterungen.
  • Die neuen Funktionen der Server ab Version 4.0 werden ausschließlich vom Gira G1 (2. Generation) Welche Funktionen unterstützt bzw. nicht unterstützt werden, ist in der GPA-Hilfe in einer Kompatibilitätsliste aufgeführt.
  • Mit der Version 3.6.4 wurde ein Kompatibilitätsmodus für den Gira G1 XS implementiert. Dadurch ist der Betrieb mit Gira One- und Gira X1-Servern ab Version 4.0 möglich. Die neue Version des Gira G1 XS enthält keine Funktionserweiterungen.
  • Die neuen Funktionen der Server ab Version 4.0 werden ausschließlich vom Gira G1 (2. Generation) Welche Funktionen unterstützt bzw. nicht unterstützt werden, ist in der GPA-Hilfe in einer Kompatibilitätsliste aufgeführt.

Lieferumfang

  • Displaymodul, Montagerahmen, Leitungssatz 5-adrig, Patchkabel

Abmessungen

Breite97,00 mm
Höhe168,00 mm
Tiefe15,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira G1 XS

Montageanleitung

Art.-Nr. 2073 05 2073 12

PDF, 3.05 MB

Download
Gira G1 XS

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2073 05 2073 12

PDF, 4.34 MB

Download
Gira G1 XS

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2073 05 2073 12

PDF, 3.63 MB

Download
Gira G1 XS

Lizenzbedingungen

Art.-Nr. 2073 05 2073 12

ZIP, 228.67 KB

Download
Gira G1 XS

Produktdatenbank ab ETS5.7.7.

Art.-Nr. 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Download
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Download
Gira G1 XS

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Download
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Download
Gira G1 XS Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 6.1 benötigt.

Art.-Nr. 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Version: 3.6.4

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank