0

Gira G1 XS uten WLAN

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
glass svart
2073 05
4010337129790
1
glass hvit
2073 12
4010337129806
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

glass svart
EAN 4010337129790
Art.nr. 2073 05VE 1
PS
glass hvit
EAN 4010337129806
Art.nr. 2073 12VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Gira G1 XS er en allsidig rombetjeningsapparat for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i KNX systemet og i Gira porttelefonsystemet eller som klient. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.

Egenskaper

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Forbindelse og kommunikasjon skjer via LAN.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • Gira G1 XS som multifunksjons rombetjeningsapparat byr på følgende funksjoner eller kombinasjon av funksjoner:
  • KNX rombetjeningsapparat
  • Svarapparat video
  • Klient for følgende systemer/servere: Gira X1 - Gira One
  • Integrering av Internett-tjenester.

Egenskaper som KNX rombetjeningsapparat

  • Brukergrensesnitt som er intuitivt å bruke og som kan tilpasses av sluttbrukeren.
  • Betjening av brytere, taster, dimming (relativt og absolutt), dimming (inkl. RGB, RGBW og Tunable White), persienne- og rullegardinstyring, verdigiver, sceneunderenhet.
  • Statusvisning, visning av dato og klokkeslett, visning av inne- og utetemperatur.
  • Opptil 150 funksjoner (seks funksjonsmapper el. rom med opptil 25 funksjoner hver).
  • Opptil 125 uketidsrur med à 10 koblingstidspunkter.
  • Romtermostat i kombinasjon med temperaturfølermodul (ekstrautstyr) eller KNX apparater til måling av romtemperaturen, f.eks. tastsensor 3 Komfort.
  • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- el. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturer (for oppvarming og/eller kjøling).
  • Driftsmodusene kan tilpasses individuelt.
  • Oppvarmingsur som uketidsur med 28 koblingstidspunkter.
  • Romtermostat-understasjon for aktivering av klimaanlegg (Fancoil) i forbindelse med en KNX gateway for klimaanlegg.
  • Støtter KNX Data Secure og KNX IP Secure.

Egenskaper som svarapparat video

  • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Ringetone kan velges blant 10 melodier.

Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

  • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Mulighet for SIP Direct calls eller via registrar
  • 64 internanrop mulig, f.eks. til resepsjon
  • Early Media-støtte for video

Integrering av Internett-tjenester.

  • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

Gira G1 XS kan også benyttes som klient for følgende systemer/servere:

  • Gira X1 klient
  • Gira One
  • Når den fungerer som klient, er ikke funksjonene i KNX rombetjeningsapparat tilgjengelige. Det nøyaktige funksjonsomfanget finner du i Giras nettkatalog og den tekniske apparatdokumentasjonen.

Tekniske spesifikasjoner

Inngangseffekt
Maks.7 W
Vanlig4 W
Minimal2 W
Spenningsforsyning
PoE-effektklasse 0DC 48 V PoE
LAN-standardIEEE 802.3af
Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjonKat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Display
TypeTFT
Størrelse15,3 cm (6″)
Antall farger16,7 M
Oppløsning480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lysstyrke350 cd/m²
Kontrastforhold1:500
Synsvinkel> 80° rundt
Nærhetssensor
Rekkeviddemaks. 50 cm
Registreringsområde30° vannrett, 30° loddrett
KNX mediumKNXnet/IP
KNX standarder
DPTs-verdigiver5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
BeskyttelsesgradIP21
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
  • Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
  • Kommunikasjonen for KNX installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP standarden.
  • For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en IP-ruter for KNX. Det kan benyttes flere Gira G1 på én IP-ruter for KNX.
  • Først brukt i KNX system fra ETS 5.5 eller høyere.
  • Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Bruk av koblingsurene krever enten en internettforbindelse til en NTP-tidsserver eller en annen KNX tidsgiver (f.eks. værstasjon Plus 2074 00).
  • Ved montering av innfelt tilkoblingsmodul PoE anbefaler vi å bruke en elektronikkboks.
  • Det trengs en PoE-egnet switch el. ruter, eller en PoE-injektor.

Leveransens innhold

  • Displaymodul, monteringsramme, 5-tråds ledningssett, patchkabel

Mål

Bredde97,00 mm
Høyde168,00 mm
Dybde15,00 mm
Datablad

Programvare

Gira G1 XS

Monteringsanvisning

Art.nr. 2073 05 2073 12

PDF, 1.81 MB

Nedlasting
Gira G1 XS

Bruksanvisning.

Art.nr. 2073 05 2073 12

PDF, 4.07 MB

Nedlasting
Gira G1 XS

Produktdatabase fra ETS5.7.7.

Art.nr. 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Nedlasting
Gira G1 XS

Technical documentation.

Art.nr. 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Nedlasting
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Art.nr. 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Nedlasting
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Nedlasting
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Nedlasting
Gira G1 XS firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr. 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Versjon: 3.6.4

Nedlasting
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase