0

Gira G1 XS utan WLAN

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
glas svart
2073 05
4010337129790
1
glas vit
2073 12
4010337129806
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

glas svart
EAN 4010337129790
Art.nr 2073 05VE 1
PS
glas vit
EAN 4010337129806
Art.nr 2073 12VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Gira G1 XS är en multifunktionell rumsmanöverenhet för visualisering och användning av många typer av byggnadsfunktioner. För användning i KNX system och i Gira porttelefonsystem eller som klient. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den firmware som används.
Information om exakt vilka funktioner som är tillgängliga finns i Giras online-katalog och i den tekniska apparatdokumentationen.

Egenskaper

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker via LAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 XS som multifunktionell rumsmanöverenhet har följande funktioner och funktionskombinationer:
  • KNX rumsmanöverenhet
  • Svarsapparat Video
  • Klient för följande system/servrar: Gira X1 - Gira One
  • Anslutna internettjänster

Egenskaper som KNX rumsmanöverenhet

  • Intuitivt användargränssnitt som kan anpassas av slutanvändaren.
  • Koppla, trycka, dimra (relativt och absolut), dimra (inkl. dimring RGB, RGBW och Tunable White) jalusi- och rulljalusistyrning, värdegivare, scenbiapparat.
  • Statusvisning, visning av datum och tid, visning av inomhus- och utetemperatur.
  • Upp till 150 funktioner (sex funktionsmappar resp. rum med upp till 25 funktioner i varje).
  • Upp till 125 veckokopplingsur med vardera 10 kopplingstider.
  • Rumstermostat i kombination med den tillvalbara temperaturgivarrmodulen eller med KNX enheter för mätning av rumstemperatur, t. ex. touchsensor 3 Komfort.
  • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
  • Driftlägena kan anpassas individuellt.
  • En uppvärmningsklocka som veckokopplingsur med 28 kopplingstider.
  • Rumstermostat-biapparat för styrning av klimatanläggningar (Fancoil) anslutna med en KNX gateway för klimatanläggningar.
  • Stöder KNX Data Secure och KNX IP Secure.

Egenskaper som svarsapparat Video

  • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Välj mellan 10 ringsignaler.

Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

  • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP-direktanrop eller anrop via registrer
  • 64 internanrop möjliga t.ex. till Concierge
  • Early Media-kompatibel för videobild

Anslutna internettjänster

  • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

Gira G1 XS kan även användas som klient för följande system/servrar:

  • Gira X1 klient
  • Gira One
  • Som klient är funktionerna hos KNX rumsmanöverenhet inte tillgängliga. De exakta funktionerna finns beskrivna i Giras online-katalog samt i den tekniska apparatdokumentationen.

Tekniska data

Effektförbrukning
Maximal7 W
Typiskt4 W
Minimum2 W
Spänningsförsörjning
PoE-effektklass 0DC 48 V PoE
LAN-standardIEEE 802.3af
Anslutningskabel
Ethernet-specifikationKat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Display
TypTFT
Storlek15,3 cm (6″)
Antal färger16,7 M
Upplösning480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Ljusstyrka350 cd/m²
Kontrastförhållande1:500
Visningsvinkel> 80° runt om
Närvarogivare
Räckviddmax. 50 cm
Övervakningsområde30° horisontellt, 30° vertikalt
KNX mediumKNXnet/IP
KNX standarder
DPTs värdegivare5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
KapslingsklassIP21
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rekommenderad monteringshöjd: 150 cm från golvet.
  • Installeras på en djup apparatdosa (elektronikdosa med LAN-anslutning rekommenderas).
  • Kommunikationen med KNX installationen sker uteslutande via KNXnet/IP-standard.
  • För att kunna ansluta G1 PoE till KNX installationen måste en IP-router för KNX användas. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX.
  • Idrifttagning i KNX systemet fr.o.m. ETS 5,5 eller högre.
  • Kan användas som svarsapparat i anslutning till PTS-IP-gateway.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • För att kunna använda timer krävs antingen en internetanslutning till en NTP tidsserver eller en motsvarande KNX klocka (t.ex. väderstation Plus 2074 00).
  • För montering av den infällda anslutningsmodulen PoE rekommenderar vi att en elektronikdosa används.
  • En vanlig PoE-kompatibel brytare eller router eller en PoE-injektor krävs.

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, monteringsram, ledarsats 5-trådig, patchkabel

Mått

Bredd97,00 mm
Höjd168,00 mm
Djup15,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Gira G1 XS

Monteringsanvisning

Art.nr 2073 05 2073 12

PDF, 1.79 MB

Ladda ner
Gira G1 XS

Bruksanvisning.

Art.nr 2073 05 2073 12

PDF, 4.06 MB

Ladda ner
Gira G1 XS

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7.

Art.nr 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Ladda ner
Gira G1 XS

Technical documentation.

Art.nr 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Ladda ner
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Art.nr 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Ladda ner
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Ladda ner
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Art.nr 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Ladda ner
Gira G1 XS firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Ladda ner
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen