0

Gira G1 XS bez WLAN

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło, czarny
2073 05
4010337129790
1
szkło białe
2073 12
4010337129806
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło, czarny
EAN 4010337129790
Nr artykułu 2073 05Op. 1
SC
szkło białe
EAN 4010337129806
Nr artykułu 2073 12Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Gira G1 XS to wielofunkcyjne urządzenie obsługowe, umożliwiające wizualizację i obsługę różnych funkcji budynku. Można je stosować w systemie KNX i w systemie domofonowym Gira lub jako Client. Zakres funkcji zależy od stosowanego oprogramowania sprzętowego.
Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu internetowym firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.

Cechy

  • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
  • Połączenie i komunikacja przez LAN.
  • Wbudowany głośnik.
  • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.

Możliwości zastosowania i kombinacje

  • Gira G1 XS jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:
  • Urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX
  • Wideounifon
  • klient do następujących systemów i serwerów: Gira X1 - Gira One
  • Włączenie usług internetowych

Właściwości jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX

  • Intuicyjny w obsłudze oraz umożliwiający dostosowanie przez użytkowników końcowych interfejs użytkownika.
  • Załączanie, załączanie chwilowe, ściemnianie (względne i bezwzględne), ściemnianie (w lamp RGB, RGBW i Tunable White), sterowanie żaluzjami oraz roletami, nadajnik wartości i dodatkowe urządzenie przywołujące sceny.
  • Wskazanie stanu, wskazanie daty i godziny, wskazanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Maks. 150 funkcji (sześć folderów funkcji lub pomieszczeń, każdy z maks. 25 funkcjami).
  • Maks. 125 tygodniowych zegarów sterowniczych, każdy z 10 czasami załączania.
  • Regulator temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z dostępnym jako opcja modułem czujnikiem temperatury lub urządzeniami KNX do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, np. czujnikiem przyciskowym 3 Komfort.
  • Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi temperaturami zadanymi (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Możliwość indywidualnego dopasowania trybów pracy.
  • Zegar ogrzewania jako tygodniowy zegar sterowniczy z 28 czasami załączania.
  • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sterowania klimatyzacją (Fancoil) w połączeniu z bramką KNX do klimatyzacji.
  • Obsługuje komunikację KNX Data Secure i KNX IP Secure.

Właściwości w funkcji wideounifonu

  • Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.

Cechy jako unifon z SIP-Client

  • Funkcja klienta dla systemów innych firm SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls lub przez Registrar
  • Możliwe 64 wywołania wewnętrzne np. konsjerża
  • Obsługa Early Media dla obrazu wideo

Włączenie usług internetowych

  • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Gira G1 XS może być również służyć jako klient w przypadku następujących systemów i serwerów:

  • Gira X1 Client
  • Gira One
  • Funkcje urządzenia do obsługi pomieszczeń KNX nie są dostępne w przypadku zastosowania jako Client. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu online firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.

Dane techniczne

Pobór mocy
Maksymalnie7 W
Typowo4 W
Minimum2 W
Zasilanie
Klasa wydajności PoE 0DC 48 V PoE
Standard sieci LANIEEE 802.3af
Przewód przyłączeniowy
Specyfikacja sieci Ethernetkat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Wyświetlacz
TypTFT
Wymiary15,3 cm (6″)
Liczba kolorów16,7 M
Rozdzielczość480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Jasność350 cd/m²
Kontrast1:500
Kąt widzenia> 80° w każdą stronę
Czujnik zbliżeniowy
Zasięgmaks. 50 cm
Zakres wykrywania30° w poziomie, 30° w pionie
Medium KNXKNXnet/IP
Standardy KNX
Czujniki wartości DPT5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Stopień ochronyIP21
Głębokość montażu32 mm
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Zalecana wysokość montażu: 150 cm od podłogi.
  • Montaż na głębokiej puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne w przypadku przyłącza LAN).
  • Komunikacja z instalacją KNX odbywa się wyłącznie za pośrednictwem standardu KNXnet/IP.
  • Do połączenia urządzenia Gira G1 PoE z instalacją KNX konieczny jest router IP do systemu KNX. Jeden router IP do systemu KNX może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
  • Uruchomienie w Systemie KNX od ETS 5.5 lub wyżej.
  • Możliwość użycia jako unifonu w kombinacji z bramką domofonową IP.
  • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Do zastosowania zegarów sterujących wymagane jest połączenie internetowe z serwerem czasu NTP lub odpowiedni zegar KNX (np. stacja pogodowa Plus 2074 00).
  • Do montażu podtynkowego modułu przyłączeniowego PoE zalecane jest stosowanie puszki na elementy elektroniczne.
  • Wymagany jest standardowy przełącznik obsługujący PoE lub router, lub zasilacz PoE.

Zakres dostawy

  • Moduł wyświetlacza, ramki montażowe, zestaw przewodów 5-żyłowych, kabel krosowy

Wymiary

Szerokość97,00 mm
Wysokość168,00 mm
Głębokość15,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira G1 XS

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2073 05 2073 12

PDF, 4.1 MB

Do pobrania
Gira G1 XS

Installation instructions

Nr artykułu 2073 05 2073 12

PDF, 1.8 MB

Do pobrania
Gira G1 XS

Technical documentation.

Nr artykułu 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Do pobrania
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Nr artykułu 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Do pobrania
Gira G1 XS

Product database from ETS5.7.7.

Nr artykułu 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Do pobrania
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Do pobrania
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Do pobrania
Gira G1 XS firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Nr artykułu 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Wersja: 3.6.4

Do pobrania
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych