Módulo de sonda de temperatura para Gira G1 XS negro
2091 00
4010337014331
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Módulo de sonda de temperatura para el Gira G1 XS como dispositivo de mando de habitación nativo para KNX y Gira One, y también como Gira X1 Client. Datos técnicos Precisión de medición ± 0,5 K Clase de protección IP20 Dimensiones An x Al x Pr 44 x 11 x 6 mm
Notas Se enchufa en el marco de alojamiento del Gira G1 XS.
Descargas Módulo de sensor de temperatura del Gira G1 Instrucciones de manejo.
Gira G1 XS ohne WLAN EC Declaration of conformity
Ref. 2073 05
2073 12
2091 00
2246 00
PDF, 226.06 KB
Temperature sensor module for Gira G1 XS EC Declaration of conformity
Ref. 2091 00
PDF, 437.84 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios