0

Mecanismo caja de conexión de antena (SE33ST)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0937 00
4010337937005
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337937005
Ref. 0937 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Derivador con tres conexiones.
  • El conector IEC para televisión terrestre se encuentra en la parte inferior izquierda, el conector hembra IEC para FM (radio), en la parte inferior derecha y la conexión F para televisión por satélite (SAT), en la parte superior central.
  • Filtro separador para televisión terrestre y televisión por satélite con alta velocidad de supresión: La señal SAT se filtra en las conexiones FM-TV-IEC, mientras que la señal terrestre de FM/TV se filtra en la conexión F del cable de satélite.
  • Paso CC desde la conexión de satélite a la entrada.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia FM
Rango de frecuenciaDe 87,5 a 108 MHz
Desacoplamiento> 10 dB
4 dB
Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuenciaDe 125 a 862 MHz
Desacoplamiento> 10 dB
Amortiguación: Conector TV4 dB
Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuenciaDe 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento> 20 dB
Amortiguación: Conector SAT1,5 dB
Profundidad de instalación36 mm

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 093700

RFA, 456 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 093700

IFC, 14.71 KB

Descarga
Antenna socket insert (SE33ST)

EC Declaration of conformity

Ref. 0040 00 0937 00

PDF, 182.09 KB

Descarga
Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Gebrauchsanleitung.

Ref. 0937 00

PDF, 1.27 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios