0

Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0937 00
35,49
4010337937005
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337937005
Art.-Nr. 0937 00VE 1/5
35,49 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen.
  • Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
  • Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

UKW-Frequenzband
Frequenzbereich87,5 bis 108 MHz
Entkopplung> 10 dB
4 dB
TV Frequenzband
Frequenzbereich125 bis 862 MHz
Entkopplung> 10 dB
Dämpfung: TV-Stecker4 dB
SAT-Frequenzband
Frequenzbereich950 bis 2400 MHz
Entkopplung> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker1,5 dB
Einbautiefe36 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 093700

RFA, 548 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 093700

IFC, 14.67 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0040 00 0937 00

PDF, 182.09 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0937 00

PDF, 1.27 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank