0

Podtynkowe gniazdo antenowe (SE33ST)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
0937 00
4010337937005
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337937005
Nr artykułu 0937 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Gniazdo rozgałęźne z trzema przyłączami.
  • Wtyczka IEC do telewizji naziemnej jest umieszczona po lewej stronie na dole, gniazdo IEC FM (radiowe) po prawej stronie na dole, a na górze na środku znajduje się przyłącze F do telewizji satelitarnej (SAT).
  • Filtr separujący do telewizji naziemnej i satelitarnej o wysokim współczynniku tłumienia: Sygnał SAT jest filtrowany w przyłączach FM TV IEC, natomiast sygnał naziemny FM/TV w przyłączu satelitarnym F.
  • Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
  • Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
  • Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości UKF
Zakres częstotliwości87,5 do 108 MHz
Odsprzężenie> 10 dB
4 dB
Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości125 do 862 MHz
Odsprzężenie> 10 dB
Tłumienie: wtyczka TV4 dB
Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości950 do 2400 MHz
Odsprzężenie> 20 dB
Tłumienie: wtyczka SAT1,5 dB
Głębokość montażu36 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 093700

RFA, 456 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 093700

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Antenna socket insert (SE33ST)

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0040 00 0937 00

PDF, 182.09 KB

Do pobrania
Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Gebrauchsanleitung.

Nr artykułu 0937 00

PDF, 1.27 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych