0

Modulo presa per antenna (SE33ST)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
0937 00
35,49
4010337937005
1/5
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337937005
Cod. art. 0937 00Conf. 1/5
35,49 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Scatola per linea derivata con tre collegamenti.
  • La spina IEC per la TV terrestre è disposta in basso a sinistra, la presa IEC per FM (radio) in basso a destra e il collegamento F per la TV satellitare (SAT) si trova in alto al centro.
  • Filtro di separazione per la televisione terrestre e satellitare ad alto tasso di soppressione: Il segnale SAT viene filtrato nei collegamenti FM TV IEC, mentre il segnale FM/TV terrestre viene filtrato nel collegamento F satellitare.
  • Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso.
  • Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
  • Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza FM
Gamma di frequenze87,5 - 108 MHz
Disaccoppiamento> 10 dB
4 dB
Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze125 - 862 MHz
Disaccoppiamento> 10 dB
Attenuazione: spina TV4 dB
banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento> 20 dB
Attenuazione: spina SAT1,5 dB
Profondità di montaggio36 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

RFA, 456 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

IFC, 14.71 KB

Download
Antenna socket insert (SE33ST)

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0040 00 0937 00

PDF, 182.09 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Gebrauchsanleitung.

Cod. art. 0937 00

PDF, 1.27 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale