0

Innsats antennestikkontakt (SE33ST)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0937 00
4010337937005
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337937005
Art.nr. 0937 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Radialledningskontakt med tre tilkoblinger.
  • IEC-kontakten for terrestrisk TV er plassert nederst på venstre side, IEC-hylsen for FM (radio) er plassert nederst på høyre side, og øverst på midten er F-tilkoblingen for satellitt-TV (SAT).
  • Kanalfilter for terrestrisk fjernsyn og satellittfjernsyn med høy struperate: SAT-signalet filtreres i FM-TV-IEC-tilkoblingene, mens det terrestriske FM/TV-signalet derimot filtreres i satellitt-F-kontakten.
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske spesifikasjoner

UKW-frekvensbånd
Frekvensområde87,5 til 108 MHz
Dekobling> 10 dB
4 dB
TV-frekvensbånd
Frekvensområde125 til 862 MHz
Dekobling> 10 dB
Demping: TV-plugg4 dB
SAT-frekvensbånd
Frekvensområde950 til 2400 MHz
Dekobling> 20 dB
Demping: SAT-plugg1,5 dB
Monteringsdybde36 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 093700

RFA, 456 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 093700

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Antenna socket insert (SE33ST)

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0040 00 0937 00

PDF, 182.09 KB

Nedlasting
Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Gebrauchsanleitung.

Art.nr. 0937 00

PDF, 1.27 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase