0

Cubierta insertable con marco adaptador para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm) y salida oblicua (IP20)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
0682 66
4010337682660
1/5
antracita
0682 67
4010337682677
1/5
color aluminio
0682 65
4010337682653
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337682660
Ref. 0682 66Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337682677
Ref. 0682 67Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337682653
Ref. 0682 65Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Pieza de repuesto

Notas

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • Con la cubierta y el marco cobertor (de 1 a 5 elementos), se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de otros fabricantes con placa central cuadrada (50 x 50 mm).
  • Para dispositivos con placa central cuadrada (50 x 50 mm) de otros fabricantes, p. ej., de las marcas Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 caja de conexión cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 y 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 elementos MSCSP2), etc.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios