0

Calotta a innesto con placca adattatrice per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) e uscita inclinata (IP20)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
0682 66
26,86
4010337682660
1/5
13
antracite (verniciato)
0682 67
34,31
4010337682677
1/5
13
color alluminio (verniciato)
0682 65
34,31
4010337682653
1/5
13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337682660
Cod. art. 0682 66Conf. 1/5
26,86 EURPS 13
antracite (verniciato)
EAN 4010337682677
Cod. art. 0682 67Conf. 1/5
34,31 EURPS 13
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337682653
Cod. art. 0682 65Conf. 1/5
34,31 EURPS 13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Parte di ricambio

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Con la calotta e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nel programma di interruttori Gira TX_44 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm).
  • Per apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad es. di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatola di collegamento cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP2) ecc.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale