Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
kritvit
EAN 4010337682660
Art.nr 0682 66VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337682677
Art.nr 0682 67VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337682653
Art.nr 0682 65VE 1/5
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
Med huven och täckramen (1- till 5fack) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) integreras i strömställarprogrammet Gira TX_44.
För externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann nätverkteknik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fack MSCSP 2) etc.