0

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass (IP20)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
0682 66
26,86
4010337682660
1/5
13
Anthrazit (lackiert)
0682 67
34,31
4010337682677
1/5
13
Farbe Alu (lackiert)
0682 65
34,31
4010337682653
1/5
13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337682660
Art.-Nr. 0682 66VE 1/5
26,86 EURPS 13
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337682677
Art.-Nr. 0682 67VE 1/5
34,31 EURPS 13
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337682653
Art.-Nr. 0682 65VE 1/5
34,31 EURPS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Ersatzteil

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren.
  • Für Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45-Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank