0

Capot enfichable avec cadre adaptateur pour appareils avec cache (50 x 50 mm) et sortie oblique (IP20)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
0682 66
25,70
4010337682660
1/5
13
anthracite
0682 67
32,83
4010337682677
1/5
13
teinte alu
0682 65
32,83
4010337682653
1/5
13

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337682660
Réf. 0682 66UC 1/5
25,70 EURSP 13
anthracite
EAN 4010337682677
Réf. 0682 67UC 1/5
32,83 EURSP 13
teinte alu
EAN 4010337682653
Réf. 0682 65UC 1/5
32,83 EURSP 13

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Pièce de rechange

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d’intégrer dans le programme d'interrupteur Gira TX_44 des appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm).
  • Pour les appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm) par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 cat.5 BICC de Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2), etc.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias