0

Osłona ochronna nasadzany z ramką pośrednią do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm) i ukośnym wylotem (IP20)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
0682 66
4010337682660
1/5
antracytowy
0682 67
4010337682677
1/5
kolor aluminium
0682 65
4010337682653
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337682660
Nr artykułu 0682 66Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337682677
Nr artykułu 0682 67Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337682653
Nr artykułu 0682 65Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Część zamienna

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • Za pomocą tej osłony ochronnej i ramki (1x do 5x) można zintegrować z programem stylistycznym Gira TX_44 urządzenia innych producentów z kwadratowymi osłonami centralnymi (50 x 50 mm).
  • Do urządzeń innych producentów z kwadratową osłoną centralną (50 x 50 mm), np. firm Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, gniazdem przyłączeniowym RJ45 kat.5 BICC Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 i 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2) itd.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych