0

Dekkhette pluggbart med adapterramme for apparater med deksel (50 x 50 mm) og skrått utløp (IP20)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
0682 66
4010337682660
1/5
antrasitt (lakkert)
0682 67
4010337682677
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
0682 65
4010337682653
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337682660
Art.nr. 0682 66VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337682677
Art.nr. 0682 67VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337682653
Art.nr. 0682 65VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Merknader

  • Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom beskyttelsesgrad er IP20.
  • Med dekkhette og dekkramme (enkel til 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) integreres i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • For eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP 2) osv.
Datablad

Programvare

Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase