0

System 106 Sprachmodul

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5563 920
386,90
4010337022428
1
20
Aluminium
5563 926
-
4010337022411
-
-
Aluminium (eloxiert)
5563 916
314,62
4010337137948
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5563 902
314,62
4010337022404
1
20
Edelstahl V4A
5563 914
483,61
4010337091950
1
20
Bronze (PVD)
5563 921
483,61
4010337100850
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5563 925
483,61
4010337100690
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Edelstahl
EAN 4010337022428
Art.-Nr. 5563 920VE 1
386,90 EURPS 20
Aluminium
EAN 4010337022411
Art.-Nr. 5563 926VE -
-PS -
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337137948
Art.-Nr. 5563 916VE 1
314,62 EURPS 20
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337022404
Art.-Nr. 5563 902VE 1
314,62 EURPS 20
Edelstahl V4A
EAN 4010337091950
Art.-Nr. 5563 914VE 1
483,61 EURPS 20
Bronze (PVD)
EAN 4010337100850
Art.-Nr. 5563 921VE 1
483,61 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337100690
Art.-Nr. 5563 925VE 1
483,61 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Optionales Zubehör

Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.

Individuell anpassbar durch modularen Aufbau
Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich.
Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Hochwertige Materialien
Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0, PVD-Bronze, in einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung und in Schwarz matt V2A-pulverbeschichtet erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers Renz

Einfache Installation und stufenweise Montage
Bei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
Ruftastenmodule und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.

Merkmale

  • Die Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen.
  • Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
  • Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
  • Alle anderen System 106 Module (außer Türstationsmodul) werden über das Sprachmodul mit Spannung versorgt.

Technische Daten

Spannungsversorgung
SystemFlachbandkabel, 10-polig
2-Draht-Busüber Steuergerät oder über ZV (DC 24 V 300 mA)
Leistungsaufnahme
Maximal1 W
Stand-by-Betrieb200 mW
Anschlüsse
2-Draht-Bus1 x Steckklemme
ZV1 x Steckklemme
System2 x Steckerleiste
Video (analog)1 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
SchutzklasseIP54

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe106,50 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
System 106 Sprachmodul

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5563 ..

PDF, 228.68 KB

Download
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Download
System 106 Sprachmodul

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank