0

System 3000 Drehzahlstellereinsatz

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2460 00
122,06
4010337108467
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337108467
Art.-Nr. 2460 00VE 1/5
122,06 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren.
  • Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip.
  • Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl.
  • Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by≤ 0,5 W
Schaltstrom bei +25 °C60 mA bis 1,8 A
max. Motorstrom (I<sub>max</sub>)1,8 A
Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Tasterunbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Drahtunbegrenzt
Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Drahtmax. 10
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Einbautiefe24 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Drehzahlstellereinsatz

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2460 00

PDF, 172.18 KB

Download
System 3000 Drehzahlstellereinsatz

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2460 00

PDF, 195.2 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank