0

System 106 anropsknappsmodul 2knappars

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
rostfritt stål
5532 920
4010337022596
1
aluminium
5532 926
4010337022589
-
-
aluminium (eloxerad)
5532 916
4010337137962
1
trafikvit (lackerad)
5532 902
4010337022572
1
rostfritt stål V4A
5532 914
4010337091974
1
Brons (PVD)
5532 921
4010337100874
1
svart matt (lackerad)
5532 925
4010337100713
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

rostfritt stål
EAN 4010337022596
Art.nr 5532 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022589
Art.nr 5532 926VE -
PS -
aluminium (eloxerad)
EAN 4010337137962
Art.nr 5532 916VE 1
PS
trafikvit (lackerad)
EAN 4010337022572
Art.nr 5532 902VE 1
PS
rostfritt stål V4A
EAN 4010337091974
Art.nr 5532 914VE 1
PS
Brons (PVD)
EAN 4010337100874
Art.nr 5532 921VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337100713
Art.nr 5532 925VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

  • Användarvänlig och reptålig anropstryckknapp som inte är lätt att förstöra.
  • Funktionsändringar, t.ex. från 2knappars till 4knappars, är lätta att genomföra genom att knapparna byts ut.
  • Olika textvarianter möjliga.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Systemvia flatkabel, 10-polig
Effektförbrukning
Maximal160 mW
Standby-drift:14 mW
Anslutningar
System2 x kontaktlist
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
KapslingsklassIP54

Anmärkning

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Mått

Bredd106,50 mm
Höjd106,50 mm

Fler länkar

Modulär und flexibel porttelefon
Se vem som står vid dörren - med Gira System 106. Stilren formgivning, stabila material och modern teknologi i en kompakt monteringstyp bidrar till komfort, säkerhet och ger din dörr ett elegant yttre. Systemet med moduler ger mycket hög flexibilitet vid konfigurationen och gör det hela tiden möjligt att anpassa och utvidga enheten. Systemet är lätt att montera på väggen både vid nybyggnation och renovering. Gira System 106 är kompatibel med samtliga Gira svarsapparater och porttelefonlösningar från Gira.

Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 5532920

RFA, 384 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 5532920

IFC, 11.75 KB

Ladda ner
System 106 anropsknappsmodul

Bruksanvisning

Art.nr 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 351.17 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Ladda ner
System 106 call-button module 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926

PDF, 303.41 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen