0

Module de touche d'appel System 106 2x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5532 920
226,51
4010337022596
1
20
aluminium
5532 926
-
4010337022589
-
-
aluminium (anodisé)
5532 916
203,16
4010337137962
1
20
blanc trafic (laqué)
5532 902
203,16
4010337022572
1
20
acier inoxydable V4A
5532 914
296,62
4010337091974
1
20
Bronze (PVD)
5532 921
296,62
4010337100874
1
20
noir mat (laqué)
5532 925
296,62
4010337100713
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable
EAN 4010337022596
Réf. 5532 920UC 1
226,51 EURSP 20
aluminium
EAN 4010337022589
Réf. 5532 926UC -
-SP -
aluminium (anodisé)
EAN 4010337137962
Réf. 5532 916UC 1
203,16 EURSP 20
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337022572
Réf. 5532 902UC 1
203,16 EURSP 20
acier inoxydable V4A
EAN 4010337091974
Réf. 5532 914UC 1
296,62 EURSP 20
Bronze (PVD)
EAN 4010337100874
Réf. 5532 921UC 1
296,62 EURSP 20
noir mat (laqué)
EAN 4010337100713
Réf. 5532 925UC 1
296,62 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir d'appel agréable à utiliser, avec protection contre le vandalisme et les rayures.
  • Il suffit de remplacer les touches pour modifier les fonctions, en passant par exemple de 2x à 4x.
  • Plusieurs variations de marquages possibles.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
Systèmevia câble plat, 10 pôles
Puissance absorbée
Maximale160 mW
Mode veille14 mW
Raccordements
Système2 x barrette de connexion
Température ambiante-25°C à +70°C
Indice de protectionIP54

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm

Liens supplémentaires

Communication de porte modulaire et flexible
Voyez qui se tient devant la porte avec le Gira System 106. Un design noble et épuré, des matériaux robustes et une technologie de pointe dans une construction compacte garantissent le confort, la sécurité et une esthétique raffinée à la porte. Le système modulaire propose une extrême flexibilité de configuration et peut être à tout moment personnalisé ou complété. Grâce à son simple montage mural, le système convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux modernisations. Le System 106 Gira est compatible avec toutes les stations d'appartement Gira et toutes les solutions de communication de porte de Gira.

En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5532920

RFA, 384 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5532920

IFC, 11.75 KB

Téléchargement
System 106 Module de touche d'appel

Mode d'emploi

Réf. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 357.32 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Téléchargement
System 106 call-button module 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926

PDF, 303.41 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription