0

System 106 anropsknappmodul Dobbel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
rustfritt stål
5532 920
6300016
4010337022596
1
aluminium
5532 926
6300017
4010337022589
-
-
aluminium (eloksert)
5532 916
4010337137962
1
trafikkhvit (lakkert)
5532 902
6300015
4010337022572
1
rustfritt stål V4A
5532 914
4010337091974
1
bronse (PVD)
5532 921
4010337100874
1
svart matt (lakkert)
5532 925
4010337100713
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

rustfritt stål
EAN 4010337022596
Art.nr. 5532 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022589
Art.nr. 5532 926VE -
PS -
aluminium (eloksert)
EAN 4010337137962
Art.nr. 5532 916VE 1
PS
trafikkhvit (lakkert)
EAN 4010337022572
Art.nr. 5532 902VE 1
PS
rustfritt stål V4A
EAN 4010337091974
Art.nr. 5532 914VE 1
PS
bronse (PVD)
EAN 4010337100874
Art.nr. 5532 921VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337100713
Art.nr. 5532 925VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Behagelig å betjene, vandalismesikker og i tillegg ripefast anropstrykknapp.
  • Funksjonsendringer, f.eks. fra dobbelt til 4-dobbelt, utføres enkelt ved at tastene skiftes ut.
  • Ulike tekstevarianter er mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
Systemvia flatkabel, 10-polet
Inngangseffekt
Maks.160 mW
Standbymodus14 mW
Tilkoblinger
System2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesgradIP54

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål

Bredde106,50 mm
Høyde106,50 mm

Ytterligere koblinger

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren - med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5532920

RFA, 384 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5532920

IFC, 11.75 KB

Nedlasting
System 106 ringeknappmodul

Bruksanvisning

Art.nr. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 351.49 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Nedlasting
System 106 call-button module 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926

PDF, 303.41 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase