0

System 106 belknopmodule 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
5532 920
226,51
4010337022596
1
20
aluminium
5532 926
-
4010337022589
-
-
aluminium (geanodiseerd)
5532 916
203,16
4010337137962
1
20
verkeerswit (gelakt)
5532 902
203,16
4010337022572
1
20
edelstaal V4A
5532 914
296,62
4010337091974
1
20
Brons (PVD)
5532 921
296,62
4010337100874
1
20
zwart mat (gelakt)
5532 925
296,62
4010337100713
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

edelstaal
EAN 4010337022596
Artikelnr. 5532 920VE 1
EUR 226,51PS 20
aluminium
EAN 4010337022589
Artikelnr. 5532 926VE -
-PS -
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337137962
Artikelnr. 5532 916VE 1
EUR 203,16PS 20
verkeerswit (gelakt)
EAN 4010337022572
Artikelnr. 5532 902VE 1
EUR 203,16PS 20
edelstaal V4A
EAN 4010337091974
Artikelnr. 5532 914VE 1
EUR 296,62PS 20
Brons (PVD)
EAN 4010337100874
Artikelnr. 5532 921VE 1
EUR 296,62PS 20
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337100713
Artikelnr. 5532 925VE 1
EUR 296,62PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

  • Aangenaam te bedienen, tegen vandalisme beschermde en krasvaste belknop.
  • Functiewijzigingen, bijvoorbeeld van 2-voudig naar 4-voudig, kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door de toetsen te vervangen.
  • Verschillende opschriftvarianten mogelijk.

Technische gegevens

Voeding
Systeemvia bandkabel, 10-polig
Opgenomen vermogen
Maximaal160 mW
Stand-bymodus14 mW
Aansluitingen
Systeem2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermeringssoortIP54

Let op

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm

Meer links

Modulaire en flexibele deurcommunicatie
Zien wie er voor de deur staat - met het Gira System 106. Stijlvol design, robuuste materialen en moderne technologie in een compacte uitvoering zorgen voor comfort, veiligheid en een elegante uitstraling aan de deur. Het modulaire systeem biedt u een zeer ruime mate van flexibiliteit bij de configuratie en geeft u de mogelijkheid om het op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Het systeem is eenvoudig aan de wand te monteren en daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als installatie achteraf. Het Gira System 106 is compatibel met alle Gira huisstations en deurcommunicatieoplossingen.

Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.

Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5532920

RFA, 384 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5532920

IFC, 11.75 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
System 106 belknopmodule

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 352.49 KB

Download
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Download
System 106 call-button module 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926

PDF, 303.41 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen