0

Módulo de teclas de llamada System 106 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
acero inoxidable
5532 920
4010337022596
1
aluminio
5532 926
4010337022589
-
-
aluminio (anodizado)
5532 916
4010337137962
1
blanco tráfico (pintado)
5532 902
4010337022572
1
acero inoxidable V4A
5532 914
4010337091974
1
Bronce (PVD)
5532 921
4010337100874
1
negro mate (pintado)
5532 925
4010337100713
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

acero inoxidable
EAN 4010337022596
Ref. 5532 920Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio
EAN 4010337022589
Ref. 5532 926Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
aluminio (anodizado)
EAN 4010337137962
Ref. 5532 916Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco tráfico (pintado)
EAN 4010337022572
Ref. 5532 902Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable V4A
EAN 4010337091974
Ref. 5532 914Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337100874
Ref. 5532 921Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337100713
Ref. 5532 925Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

  • Pulsadores de llamada muy agradables de usar, seguros contra el vandalismo y además resistentes a los arañazos.
  • Las funciones se pueden modificar, p. ej., de 2 elementos a 4 elementos, simplemente cambiando las teclas.
  • Son posibles distintas variantes de rotulación.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Sistemamediante cable plano, 10 polos
Consumo de potencia
Máximo160 mW
Modo stand by14 mW
Conexiones
Sistema2 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Tipo de protecciónIP54

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm

Otros enlaces

Intercomunicación modular y flexible
Vea quién está en la puerta con el Gira System 106. Superficies elegantes, materiales robustos y la más moderna tecnología en un diseño compacto garantizan comodidad, seguridad y una apariencia elegante en la entrada. Este sistema modular permite una máxima flexibilidad de configuración y puede adaptarse o ampliarse en cualquier momento. Su montaje directo sobre la pared lo hace adecuado tanto para edificios de nueva construcción como para reequipamientos. El Gira System 106 es compatible con todos los intercomunicadores interiores Gira y con las soluciones de intercomunicación de Gira.

Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5532920

RFA, 384 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5532920

IFC, 11.75 KB

Descarga
System 106 Módulo de teclas de llamada

Manual de uso

Ref. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 356.36 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Descarga
System 106 call-button module 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926

PDF, 303.41 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación