0

Modulo tasto di chiamata System 106 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
acciaio inox
5532 920
237,84
4010337022596
1
20
alluminio
5532 926
-
4010337022589
-
-
alluminio (anodizzato)
5532 916
213,32
4010337137962
1
20
bianco traffico (verniciato)
5532 902
213,32
4010337022572
1
20
acciaio inox V4A
5532 914
311,45
4010337091974
1
20
Bronzo (PVD)
5532 921
311,45
4010337100874
1
20
nero opaco (verniciato)
5532 925
311,45
4010337100713
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

acciaio inox
EAN 4010337022596
Cod. art. 5532 920Conf. 1
237,84 EURPS 20
alluminio
EAN 4010337022589
Cod. art. 5532 926Conf. -
-PS -
alluminio (anodizzato)
EAN 4010337137962
Cod. art. 5532 916Conf. 1
213,32 EURPS 20
bianco traffico (verniciato)
EAN 4010337022572
Cod. art. 5532 902Conf. 1
213,32 EURPS 20
acciaio inox V4A
EAN 4010337091974
Cod. art. 5532 914Conf. 1
311,45 EURPS 20
Bronzo (PVD)
EAN 4010337100874
Cod. art. 5532 921Conf. 1
311,45 EURPS 20
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337100713
Cod. art. 5532 925Conf. 1
311,45 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare
System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.
Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità
I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

Installazione semplice e montaggio graduale
Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

Diciture individuali
Le scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.

Caratteristiche

  • Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.
  • Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.
  • Sono possibili diverse varianti di diciture.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
Sistemamediante cavo piatto, 10 poli
Potenza assorbita
Massimo160 mW
Modalità stand-by14 mW
Collegamenti
Sistema2 strisce di prese
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Grado di protezioneIP54

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm

Altri link

Citofonia modulare e flessibile
Vedere chi è alla porta con Gira System 106. Il design pulito e raffinato, i materiali resistenti e la tecnologia all'avanguardia in una struttura compatta assicurano comfort, sicurezza e un aspetto estetico elegante già sulla porta di casa. La sua modularità offre massima flessibilità di configurazione, con la possibilità di adattare o ampliare il sistema in qualsiasi momento. Montato semplicemente sulla parete, il sistema è idoneo sia per edifici di nuova costruzione, sia per l'espansione a posteriori. Gira System 106 è compatibile con tutti i citofoni interni Gira e le soluzioni di citofonia Gira.

Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5532920

RFA, 384 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5532920

IFC, 11.75 KB

Download
System 106 Modulo pulsanti di chiamata

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 356.78 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Download
System 106 call-button module 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926

PDF, 303.41 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura