System 3000 rumstemperaturreglering BT System 70
kritvit blank
5394 70
4010337118619
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5394 72
4010337118626
1/5
antracit (lackerad)
5394 73
4010337118596
1/5
svart matt (lackerad)
5394 74
4010337118633
1/5
grå matt (lackerad)
5394 76
4010337118602
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Värme, ventilation, klimatisering
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
Egenskaper
Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. Manövrering via kapacitiv sensoryta. Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.
Funktioner på frontmodulen
Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering. Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar. Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön. Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur. Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering. Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid). Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd). Aktivering av kyldriften över insatsen. Stöder intern och extern temperaturgivar. Temperaturfallsidentifiering. Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.
Funktioner med appen Gira System 3000
Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer. Semesterläge (start, slut, temperatur). Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter. Spärrning av manövrering på plats är möjligt. Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®. Minimal och maximal temperatur kan ställas in. Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt. Kombination av frontmodulen 5393xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).
Tekniska data
| Gångprecision per månad | ± 10 sek |
| gångreserv | ca. 4 h |
| Trådlös frekvens | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Vid anslutning till appen Gira System 3000 uppdateras klockslag och datum.
Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 5393 ..
5394 ..
PDF, 625.97 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen