Regulador de temperatura ambiente System 3000 Bluetooth System 70 blanco brillante
5394 70
4010337118619
1/5
blanco mate (lacado)
5394 72
4010337118626
1/5
antracita (pintado)
5394 73
4010337118596
1/5
negro mate (pintado)
5394 74
4010337118633
1/5
gris mate (pintado)
5394 76
4010337118602
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Calefacción/ventilación/climatizador Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Características Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000. Manejo mediante superficie del sensor capacitiva. Control manual y temporizado de la temperatura ambiente. Funciones en el módulo de superficie La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida. Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable. Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do. Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas. Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada. Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada). Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada). Activación del modo de frío con el mecanismo. Compatible con sondas de temperatura internas y externas. Detección de caída de temperatura. Función de protección de válvula. El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual. Funciones con aplicación Gira System 3000 Reloj temporizador semanal con 40 tiempos de encendido y temperaturas programables individualmente. Modo de vacaciones (inicio, fin, temperatura). Función Boost: Calentamiento rápido durante un máximo de 5 minutos. Posibilidad de bloqueo del mando local. Integración de un sensor de temperatura externo a través de Bluetooth®. Se pueden ajustar los valores mínimos y máximos de temperatura. Se pueden copiar los ajustes y los programas de temporización a otros módulos de superficie. La combinación del módulo de superficie 5393xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice). Datos técnicos Precisión por mes ± 10 s Reserva de funcionamiento Aprox. 4 h Radiofrecuencia De 2,402 a 2,480 GHz Potencia de transmisión máx. 2,5 mW, clase 2 Alcance de la transmisión Típ. 10 m Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas Cuando se conecta a la aplicación Gira System 3000, la hora y la fecha se actualizan. PSTI Statement of ComplianceDeclaración de cumplimiento PSTI
Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BTInstrucciones de uso Manual de instrucciones.
Ref. 5393 ..
5394 ..
PDF, 634.56 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios