Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Anslutning anslutningskabel | 2 x kontaktlist |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Spänningsförsörjning | DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar | |
| Buss med två ledare | 2 x skruvklämmor |
| Extraförsörjning | 2 x skruvklämmor |
| Mek. ringknapp, ringknappar | 8 x skruvklämmor |
| Gemensam jord för ringtryckknappar | 1 x skruvklämmor |
| Anslutningskabel | 2 x kontaktlist |
| Video | 1 x kontaktlist |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Mått | |
| B x H x D | 101 x 67 x 27 mm |