Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Tilkobling tilkoblingskabel | 2 x støpsellist |
| Beskyttelsesgrad | IP44 |
| Spenningsforsyning | DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) |
| Tilkoblinger | |
| 2-trådsbuss | 2 x skruklemme |
| Tilleggsforsyning | 2 x skruklemme |
| mek. ringeklokketrykknapp | 8 x skruklemme |
| Felles gods for ringeklokketrykknappene | 1 x skruklemme |
| Tilkoblingskabel | 2 x støpsellist |
| Video | 1 x støpsellist |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Mål | |
| B x H x D | 101 x 67 x 27 mm |