Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Conexión del cable de conexión | 2 x regleta de enchufes |
| Tipo de protección | IP44 |
| Alimentación eléctrica | 26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos) |
| Conexiones | |
| Bus de 2 hilos | 2 bornes de tornillo |
| Alimentación adicional | 2 bornes de tornillo |
| Pulsador de timbre mecánico | 8 bornes de tornillo |
| Toma de tierra común de los pulsadores de timbre | 1 bornes de tornillo |
| Cable de conexión | 2 x regleta de enchufes |
| Vídeo | 1 x regleta de enchufes |
| Temperatura ambiente | de -25 °C a +70 °C |
| Dimensiones | |
| An x Al x Pr | 101 × 67 × 27 mm |