0

Gira One Server

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2039 00
4010337114062
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337114062
Art.nr 2039 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Idrifttagningsserver på max. 200 Gira One-enheter.
  • Smart Home-appen för iOS-, Android- och Windows®-operativsystem.
  • Röststyrning med Apple Siri kortkommandon.
  • Apple CarPlay.
  • Förbrukare som visualiseras i Gira Smart Home-appen: Koppling, dimning, färgtemperatur och färgstyrning av DALI-2-belysningssystem, garageport, dörröppnare, jalusi, rulljalusier, markiser, takfönster, takkupol (med och utan positionering), golvvärme (elektrisk), golvvärme (vattenburen), värmeelement (elektrisk), värmeelement (vattenburen), golvvärme/-kylning (vattenburen), väderstation, meddelande vid värme-/kylbehov, statusvisning av ett binärt tillstånd (på, av), statusindikering av decimalt tillstånd (ärtemperatur), DALI-standby-frånkoppling, URL-hämtning av webbsidor, IP-kamera.
  • Integrering av DALI-2-belysningssystem.
  • Automatisk projektdokumentation.
  • Automatisk slutkundsdokumentation.
  • Integrerad diagnostikfunktion:·Bussövervakare för styrning av enheter och förbrukare.-Telegramövervakare med ringbuffert för lagring av upp till 500 000 telegram.

Smart Home-app

  • För varje projekt kan upp till 250 förbrukare styras via Gira Smart Home-appen.
  • Upp till 250 timers med 10 timerpunkter vardera som användaren kan ställa in i appen.
  • Det går att spara upp till 62 användare i användarhanteringen.
  • Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira X1.
  • Närvarosimulation med start på motsvarande dag.
  • Snabb åtkomst till scener med appwidgetar för iOS och Android.
  • Snabb åtkomst till scener med Apple CarPlay från iOS 26.
  • Anslutning till Philips Hue med max. 30 Hue-förbrukare, resp. max. 5 Hue-bryggor.
  • Anslutning till Sonos med upp till 25 Sonos-rum inkl. tilldelning och val av favoriter.
  • Integrering av upp till 50 IP-kameror- Anrop av videoströmmar via RTSP-protokoll- Anslutning till IP-kameror via ONVIF-teknik (profil S)
  • Anslutning av en Gira eNet SMART HOME-server med vardera max. 100 eNet kopplings- dimrings- och skuggförbrukare.
  • Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira One Server.
  • Åtkomst till flera profiler i Gira Smart Home-appen (Gira One, Gira X1).
  • Anpassning av manöverytan– Snabb åtkomst till scener med appwidgetar för iOS och Android– Snabb åtkomst till scener med Apple CarPlay från iOS 26- Individuell favoritområde.- Enkel parametrering av timers och scener.- Enkel anpassning av funktioner och utrymmen (sortering, benämningar, symboler, parametrar, tilldelning till utrymmen och hantverksområden). Mer än 800 symboler finns tillgängliga för att anpassa visualiseringen.- Temperaturvisning i rubriken (inomhus- och utomhustemperatur).- NFC-tagg för att aktivera individuella scener.- Automatisk fastställning av positionen via GPS för astro-funktionen.- Aktivera fjärråtkomst och ge andra användare åtkomst till den.- Aktivera fjärrsupport för elinstallatör.- Användarhantering, inklusive hantering av åtkomsträttigheter för enskilda användare.- PIN-skydd för systeminställningar i Gira Smart Home-appen.- Enhetslösenordet för Gira One-servern kan ändras av administratören via Gira Smart Home-appen.- Upp till 50 scener med 64 olika varianter för varje scen.

Idrifttagning och projekthantering

  • Projekteringen och driftsättningen görs med den nya Gira Project Assistant. Gira Project Assistant kan laddas ned gratis i Gira-download-området.
  • Guidad projektering steg för steg gör att det är mycket enkelt att ta Gira One-systemet i drift.
  • Idrifttagning offline med GPA: Förberedelse vid skrivbordet utan att ha tillgång till enheterna ännu. Import på plats hos kunden efter att enheterna har installerats.
  • Snabba ändringar och uppdateringar av projektet kan göras under drift utan att enheterna behöver startas om.
  • Avläsning av det aktuella projektet med hjälp av GPA.
  • Projekt-backup: En projektkopia sparas automatiskt på Gira One Server.
  • Kontinuerliga, funktionella utökningar och uppdateringar via kostnadsfria firmware- och programvaruuppdateringar.
  • Två RJ45-portar med switch-funktion stöder den enkla genomkopplingen av patchkabeln.
  • Baserat på den globalt erkända Smart Home-standarden KNX.

Hög säkerhet

  • Integrerad, säker fjärråtkomstfunktion för Gira Smart Home-appen.
  • Integrerad, säker fjärrunderhållsfunktion med Gira projektassistent.
  • Enhetslösenordet skyddar Gira One Server mot obehörig åtkomst.
  • Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan Gira Smart Home-appen och Gira One Server förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Den krypterade busskommunikationen (KNX Data Secure) mellan Gira One enheter och Gira One Server skyddar mot obehörig åtkomst och manipulation av Smart Home av tredje part.
  • VDE-certifiering ”Smart Home – informationssäkerheten testad”.

Tekniska data

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
MärkspänningDC 24 till 30 V
Effektförbrukning2 W
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stödsDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
AnslutningarIP: 2 x portar RJ45
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C
Strömförbrukning70 mA

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Försörjning via DC 24 V.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad

Anbudsunderlag

Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Gira One Server

Installation and operating instructions

Art.nr 2039 00

PDF, 279.65 KB

Ladda ner
Gira One Server

Technical documentation

Art.nr 2039 00

PDF, 632.3 KB

Ladda ner
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2039 00

PDF, 279.51 KB

Ladda ner
Gira One Server

EC Declaration of conformity

Art.nr 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Ladda ner
Gira One Server Firmware-Update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr 2039 00

ZIP, 61.79 MB

Ladda ner
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Ladda ner
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr 2096 00 2039 00

EXE, 73.91 MB

Ladda ner
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr 2096 00 2039 00

EXE, 78.2 MB

Ladda ner
Smart Home made easy.

Gira One.

PDF, 1.89 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen