0

Gira One server

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2039 00
4010337114062
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337114062
Art.nr. 2039 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Oppstartsserver for maksimalt 200 Gira One-enheter.
  • Smart Home-app for iOS-, Android- og Windows®- operativsystemer.
  • Talestyring med Apple Siri kortkommandoer.
  • Apple CarPlay.
  • Forbrukere som visualiseres i Gira Smart Home-appen: Kobling, dimming, fargetemperatur og fargestyring av DALI-2 lyssystemer, garasjedør, døråpner, persienne, rullegardin, markise, takvindu, takkuppel (med og uten posisjonering), gulvvarme (elektrisk), gulvvarme (vannledet), radiator (elektrisk), radiator (vannledet), gulvvarme/-kjøling (vannledet), værstasjon, varme-/kuldebehovsmelding, statusvisning av en binærtilstand (på, av), statusvisning av desimaltilstander (faktisk temperatur), DALI standby-utkobling, URL-opprop av nettsider, IP-kamera.
  • Integrasjon av DALI-2 lyssystemer.
  • Automatisk prosjektdokumentasjon.
  • Automatisk sluttkundedokumentasjon.
  • Integrert diagnosefunksjon:- Buss-monitor for styring av apparater og forbruker.-Telegrammonitor med sirkulært minne for lagring av opptil 500 000 telegrammer.

Smart Home-app

  • Opptil 250 forbrukere kan styres via Gira Smart Home-appen per prosjekt.
  • Opptil 250 koblingsur, hvert av dem med 10 koblingstidspunkter, som brukeren kan stille inn i appen.
  • Opptil 62 brukere kan opprettes i brukeradministrasjonen.
  • Samtidig tilgang fra 100 mobile terminaler på Gira X1.
  • Tilstedeværelsessimulering med simuleringsstart på tilsvarende tidspunkt på dagen.
  • Rask tilgang til scener med app-widgets for iOS og Android.
  • Rask tilgang til scener med Apple Carplay fra iOS 26.
  • Tilkobling til Philips Hue med maksimalt 30 Hue-forbrukere eller maksimalt 5 Hue Bridges.
  • Tilkobling til Sonos med opptil 25 Sonos-rom inkl. tilordning og valg av favoritter.
  • Integrasjon av opptil 50 IP-kameraer- Innhenting av videostrømming via RTSP-Protokoll- Oppretting av forbindelse med IP-kameraer via ONVIF-teknologi (Profil S)
  • Tilkobling av en Gira eNet SMART HOME-server med maksimalt 100 eNet koblings-, dimme- og skjermingsforbrukere.
  • Samtidig tilgang til Gira One Server fra 100 mobile enheter.
  • Tilgang til flere profiler i Gira Smart Home-appen (Gira One, Gira X1).
  • Personliggjøring av brukergrensesnittet- Rask tilgang til scener med App-Widgets for iOS og Android- Rask tilgang til scener med Apple Carplay fra iOS 26- Individuelt favorittområde.- Enkel parametrering av koblingsur og scener.- Enkel tilpassing av funksjoner og rom (sortering, betegnelser, symboler, parametre, rom- og fagfordeling). Mer enn 800 symboler tilgjengelig for individualisering av visualisering.- Temperaturvisning i toppteksten (inne- og utetemperatur).- NFC-tag for opprop av individuelle scener.- Automatisk fastlegging av sted per GPS for Astro-funksjon.- Aktivere og frikoble ekstern tilgang for andre brukere.- Frikoble fjernvedlikehold for fagelektriker.- Brukeradministrasjon inkl. forvaltning av tilgangsrettigheter for enkelte brukere.- PIN-vern for systeminnstillingen i Gira Smart Home-appen.- Apparatpassordet til Gira One-serveren kan endres via Gira Smart Home-appen.- Opp til 50 scener, hver med 64 scenevarianter.

Oppstart og prosjektstyring

  • Prosjektering og idriftsetting foretas via den nye Gira Project Assistant. Gira Project Assistant er tilgjengelig kostnadsfritt i Giras nedlastingsområde.
  • Assistentveiledet prosjektering trinn for trinn muliggjør svært enkel oppstart av Gira One-systemet.
  • Offline-idriftsetting med GPA: Forberedelser ved skrivebordet allerede før du har enheten. Innlasting lokalt hos kunden etter at enhetene er installert.
  • Rask endring eller oppdatering av prosjekter mulig under løpende drift uten nystart av enheten.
  • Lesing av det gjeldende prosjektet ved bruk av GPA.
  • Sikkerhetskopiering av prosjekt: Automatisk lagring av en prosjektkopi på Gira One-serveren.
  • Kontinuerlige funksjonsutvidelser/oppdatering via kostnadsfrie fastvare- og programvareoppdateringer.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • Basert på den internasjonalt anerkjente Smart Home-standarden KNX.

Høy sikkerhet

  • Integrert, sikker fjerntilgangsfunksjon for Gira Smart Home-appen.
  • Integrert, sikker fjernvedlikeholdsfunksjon med Gira Project Assistant.
  • Enhetspassordet beskytter Gira One serveren mot uautorisert tilgang.
  • Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom Gira Smart Home-appen og Gira One serveren og mellom GPA og Gira One serveren hindrer at uvedkommende kan lese innholdet.
  • Den krypterte busskommunikasjonen (KNX Data Secure) mellom Gira One enheter og Gira One server beskytter mot at uvedkommende får tilgang til og manipulerer bygningsautomasjonen.
  • VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.

Tekniske spesifikasjoner

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Nominell spenningDC 24 til 30 V
Inngangseffekt2 W
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokollerDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
TilkoblingerIP: 2 kontakter RJ45
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C
Strømforbruk70 mA

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Forsyning via DC 24 V.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Gira One

Grunnleggende system

PDF, 47.94 MB

Nedlasting
Gira One Server

Bruksanvisning

Art.nr. 2039 00

PDF, 279.65 KB

Nedlasting
Gira One Server

Technical documentation

Art.nr. 2039 00

PDF, 632.3 KB

Nedlasting
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2039 00

PDF, 279.51 KB

Nedlasting
Gira One Server

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Nedlasting
Gira One Server Firmware-Update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr. 2039 00

ZIP, 61.79 MB

Nedlasting
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Nedlasting
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.91 MB

Nedlasting
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr. 2096 00 2039 00

EXE, 78.2 MB

Nedlasting
Smart Home made easy.

Gira One.

PDF, 1.89 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase