0

Serwer Gira One

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2039 00
4010337114062
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337114062
Nr artykułu 2039 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Serwer uruchamiania maksymalnie 200 urządzeń Gira One.
  • Aplikacja Smart Home na systemy operacyjne iOS, Android i Windows®.
  • Sterowanie głosowe za pomocą skrótów Apple Siri.
  • Apple CarPlay.
  • Odbiorniki, które są wizualizowane w aplikacji Gira Smart Home: włączanie, ściemnianie, temperatura barwowa i sterowanie kolorami systemów oświetleniowych DALI-2, brama garażowa, mechanizm otwierania drzwi, żaluzja, roleta, markiza, okno dachowe, świetlik kopułkowy (z pozycjonowaniem i bez), ogrzewanie podłogowe (elektryczne), ogrzewanie podłogowe (wodne), grzejnik (elektryczny), grzejnik (wodny), ogrzewanie/chłodzenie podłogowe (wodne), stacja pogodowa, zgłaszanie zapotrzebowania na ciepło/zimno, wskazanie stanu binarnego (wł., wył.), wskazanie stanu binarnego (temperatura rzeczywista), wyłączanie trybu gotowości DALI, otwieranie adresów URL stron internetowych, kamera IP.
  • Integracja systemów oświetleniowych DALI-2.
  • Automatyczna dokumentacja projektu.
  • Automatyczna dokumentacja dla klientów końcowych.
  • Zintegrowana funkcja diagnostyczna:– monitor magistrali do sterowania urządzeniami i odbiornikami.– monitor telegramów z pamięcią pierścieniową do zapisywania maks. 500 tys. telegramów.

Aplikacja Smart Home

  • Za pomocą aplikacji Gira Smart Home w jednym projekcie można sterować maksymalnie 250 odbiornikami.
  • Użytkownik może ustawić w aplikacji maksymalnie 250 zegarów sterujących, każdy z 10 czasami przełączania.
  • W zarządzaniu użytkownikami można utworzyć maksymalnie 62 użytkowników.
  • Jednoczesny dostęp 100 mobilnych urządzeń końcowych do Gira X1.
  • Symulacja obecności z uruchamianiem funkcji symulacji w zależności od dnia.
  • Szybki dostęp do scen za pomocą widżetów aplikacji na system iOS i Android.
  • Szybki dostęp do scen za pomocą Apple CarPlay od iOS 26.
  • Podłączenie do systemu Philips Hue z maksymalnie 30 odbiornikami Hue lub maksymalnie 5 mostkami Hue.
  • Podłączenie do systemu Sonos z maksymalnie 25 pomieszczeniami Sonos wraz z przyporządkowaniem i wyborem ulubionych.
  • Integracja maksymalnie 50 kamer IP– Wywoływanie strumieni wideo przez protokół RTSP– Nawiązywanie połączenia z kamerami IP przez technologię ONVIF (Profil S)
  • Podłączanie serwera Gira eNet SMART HOME z każdorazowo maksymalnie 100 odbiornikami do włączania, ściemniania i zacieniania eNet.
  • Jednoczesny dostęp ze 100 mobilnych urządzeń końcowych do serwera Gira One.
  • Dostęp do wielu profili w aplikacji Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Personalizacja interfejsu użytkownika– Szybki dostęp do scen za pomocą widżetów aplikacji na system iOS i Android– Szybki dostęp do scen za pomocą Apple CarPlay od iOS 26– Indywidualny obszar ulubionych.– Łatwa konfiguracja zegarów sterujących i scen.– Łatwe dostosowywanie funkcji i pomieszczeń (sortowanie, oznaczenia, symbole, parametry, przyporządkowywanie pomieszczeń i instalacji). Dostępnych ponad 800 symboli w celu indywidualnego dostosowania wizualizacji.– Wskazanie temperatury w wierszu nagłówka (temperatura wewnętrzna i zewnętrzna).– Znacznik NFC do przywoływania indywidualnych scen.– Automatyczne definiowanie lokalizacji przy użyciu GPS dla funkcji astronomicznej.– Aktywowanie zdalnego dostępu i udostępnianie innym użytkownikom.– Aktywacja zdalnej konserwacji dla wykwalifikowanego elektryka.– Zarządzanie użytkownikami wraz z administrowaniem prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników.– Zabezpieczenie kodem PIN ustawień systemowych w aplikacji Gira Smart Home.– Hasło urządzenia dla serwera Gira One z możliwością zmiany za pośrednictwem aplikacji Gira Smart Home z poziomu administratora.– Maks. 50 scen, każda z 64 wariantami.

Uruchomienie i zarządzanie projektem

  • Projektowanie oraz uruchamianie odbywa się z zastosowaniem nowego asystenta Gira Project Assistant. Gira Project Assistant jest dostępny bezpłatnie na stronie Gira w obszarze do pobrania.
  • Projektowanie krok po kroku według wskazówek asystenta umożliwia bardzo łatwe uruchomienie systemu Gira One.
  • Uruchamianie offline z użyciem GPA: możliwość wirtualnego przygotowania, jeszcze bez posiadania urządzeń. Wczytywanie na miejscu u klienta, po zainstalowaniu urządzeń.
  • Możliwość szybkiej zmiany lub aktualizacji projektu w trakcie eksploatacji, bez ponownego uruchomienia urządzenia.
  • Odczyt aktualnego projektu za pomocą GPA.
  • Zapisywanie projektu: automatyczny zapis kopii projektu na serwerze Gira One.
  • Regularne rozszerzenia funkcjonalne lub aktualizacje dzięki bezpłatnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i oprogramowania.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Na bazie sprawdzonego na całym świecie standardzie inteligentnego domu KNX.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

  • zintegrowany, bezpieczny zdalny dostęp za pomocą aplikacji Gira Smart Home.
  • Zintegrowana, bezpieczna funkcja zdalnego serwisowania za pomocą asystenta Gira Project Assistant.
  • Hasło urządzenia chroni serwer Gira One przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy aplikacją Gira Smart Home a serwerem Gira One oraz pomiędzy GPA a serwerem Gira One uniemożliwia przechwycenie danych przez osoby trzecie.
  • Szyfrowana komunikacja w obrębie magistrali (KNX Data Secure) między urządzeniami Gira One a serwerem Gira One chroni przed niepożądanym dostępem i manipulacją inteligentnym domem przez osoby trzecie.
  • Certyfikat VDE „Inteligentny dom – sprawdzone bezpieczeństwo informacji”.

Dane techniczne

Gira One MediumSkrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Napięcie znamionoweDC 24 do 30 V
Pobór mocy2 W
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Obsługiwane protokołyDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
PrzyłączaIP: 2 x gniazdo RJ45
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C
Pobór prądu70 mA

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Zasilanie DC 24 V.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira One

Podstawy systemu, od GPA 6.1

PDF, 18.38 MB

Do pobrania
Gira Project Assistant (GPA)

Oprogramowanie do projektowania V6.1 Przed instalacją GPA należy rozpakować całą zawartość folderu ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Do pobrania
Prosta droga do inteligentnego domu

Gira One

PDF, 1.92 MB

Do pobrania
Gira One Server

Installation and operating instructions

Nr artykułu 2039 00

PDF, 279.65 KB

Do pobrania
Gira One Server

Technical documentation

Nr artykułu 2039 00

PDF, 632.3 KB

Do pobrania
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2039 00

PDF, 279.51 KB

Do pobrania
Gira One Server

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Do pobrania
Gira One Server Firmware-Update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Nr artykułu 2039 00

ZIP, 61.79 MB

Do pobrania
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Nr artykułu 2096 00 2039 00

EXE, 73.91 MB

Do pobrania
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Nr artykułu 2096 00 2039 00

EXE, 78.2 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych