0

Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2122 00
1741266
4010337023227
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337023227
Art.nr 2122 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

Funktion i Gira One och KNX system

  • Två spänningsförsörjningar av samma typ kan kopplas parallellt direkt för ökad effekt.

Tekniska data

Utgångsström320 mA
Kortslutningsströmmax. 1 A

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 212200

IFC, 13.71 KB

Ladda ner
Spänningsförsörjning med integrerad drossel

Bruksanvisning.

Art.nr 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 725.68 KB

Ladda ner
Spänningsförsörjning med integrerad drossel

från ETS4

Art.nr 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2122 00

PDF, 279.35 KB

Ladda ner
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2122 00 5111 11 5111 12 5899 19

PDF, 61.94 KB

Ladda ner
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Art.nr 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen