0

Alimentazione di tensione 320 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2122 00
222,00
4010337023227
1
66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337023227
Cod. art. 2122 00Conf. 1
222,00 EURPS 66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Funzione nel sistema Gira One e KNX

  • Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per l'aumento della potenza.

Dati tecnici

Corrente di uscita320 mA
Corrente di cortocircuitomax 1 A

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212200

IFC, 13.71 KB

Download
Alimentazione di tensione con bobina di reattanza integrata

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 728.48 KB

Download
Alimentazioni di tensione con bobina di reattanza integrata

da ETS4

Cod. art. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Download
Gira One

Fondamenti di sistema

PDF, 47.92 MB

Download
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2122 00

PDF, 279.35 KB

Download
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2122 00 5111 11 5111 12 5899 19

PDF, 61.94 KB

Download
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Cod. art. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale