0

Gira F1

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2049 00
4010337112211
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337112211
Art.nr 2049 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

KNX funktion

  • Två fristående KNX systern som kopplats som KNX brygga.
  • Bidirektionell KNX kommunikation från KNX IP till KNX TP.
  • 1000 gruppadresser.
  • Stöder KNX Secure.
  • Kan anpassa gruppadresser till KNX systemen (mapping).
  • Idrifttagning med ETS.
  • Två olika tillämpningar, som TP-enhet och som IP-enhet.
  • Tillämpningar:
    - t.ex. skicka vidare KNX-telegram till en gemensam väderstation för byggnaden i lägenhetens privata KNX-system.
    - Signaler som t.ex. meddelande om hissunderhåll, fönsterputs m.m. skickas vidare till lägenheten.
  • Användning även i kommersiellt syfte, t.ex. köpcenter eller äldre kontorsbyggnader med fristående KNX-system ska kommunicera med varandra.
  • Firmwareuppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA).

SIP-funktion

  • Säker avskiljning mellan två nätverk.
  • Skydd mot åtkomst till det privata nätverket.
  • Endast parametrerade SIP-telegram vidarebefordras.
  • Enkel parametrering via enhetens webbsida.
  • Stöder SIP och SIPS.

Tekniska data

KNX mediumTP256
MärkspänningDC 24 till 30 V
Effektförbrukning2 W
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anslutningar
IP2 x uttag RJ45 (public/private)
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KNXTP1, S-läge (ETS)
Omgivningstemperatur0 °C till + 45 °C
micro SD-kortstöds inte

Anmärkning

  • Försörjning via extern DC 24 V.

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.52 KB

Ladda ner
Gira F1
Teknisk dokumentation

Technical documentation.

Art.nr 2049 00

PDF, 992.38 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen